(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades de leva voladoras estándar para Pierce MGFV / MEVN 65 (θ = 50-70)

Unidades de leva voladoras estándar para Pierce MGFV / MEVN 65 (θ = 50-70)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Alta precisión/alta durabilidad
· Tipos de levas: Tipo estándar para perforar
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de levas volantes estándar para Pierce MGFV 65 (θ=50-70), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGFV65-50
MGFV65-55
MGFV65-60
MGFV65-65
MGFV65-70
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo de inclinación
(°)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1050
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1055
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1060
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1065
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1070

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Alta precisión / alta durabilidad Tipos de levas Tipo estándar para piercing Capacidad(tonf) 4
Espacio de instalación(mm) 65 Modificaciones Sin