(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades compactas de levas voladoras para perforación pesada MGFVA / MEVAN 52 (θ = 25-60)

Unidades compactas de levas voladoras para perforación pesada MGFVA / MEVAN 52 (θ = 25-60)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Alta precisión/alta durabilidad
· Tipos de levas: Tipo compacto para perforación -para alta capacidad de procesamiento-
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de leva volante compactas para perforación de cargas pesadas MGFVA 52 (θ=25-60), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGFVA52-25
MGFVA52-30
MGFVA52-35
MGFVA52-40
MGFVA52-45
MGFVA52-50
MGFVA52-55
MGFVA52-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo de inclinación
(°)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1025
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1030
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1035
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1040
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1045
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1050
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1055
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1060

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Alta precisión / alta durabilidad Tipos de levas Tipo compacto para perforar -para alta capacidad de procesamiento- Capacidad(tonf) 6
Espacio de instalación(mm) 52 Modificaciones Sin