(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidades de levas voladoras compactas para perforación de carga pesada MGFVA / MEVAN 52 (θ=00-20)

Unidades de levas voladoras compactas para perforación de carga pesada MGFVA / MEVAN 52 (θ=00-20)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Alta precisión/alta durabilidad
· Tipos de levas: Tipo compacto para perforación -para alta capacidad de procesamiento-
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de leva volante compactas para perforación de cargas pesadas MGFVA 52 (θ=00-20), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGFVA52-00
MGFVA52-05
MGFVA52-10
MGFVA52-15
MGFVA52-20
MGFVA52-[0-60/5]
MGFVA52-**
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo de inclinación
(°)
Modificaciones
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

100Sin
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

105Sin
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1010Sin
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1015Sin
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1020Sin
1 Pieza(s)

17 Días

100 ~ 60Con
1 Pieza(s)

17 Días

10-Con

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Alta precisión / alta durabilidad Tipos de levas Tipo compacto para perforar -para alta capacidad de procesamiento- Capacidad(tonf) 6
Espacio de instalación(mm) 52