(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidades de levas de vuelo estándar NAAMS MGFNS / MEFNS 165 (θ = 50-60)

Unidades de levas de vuelo estándar NAAMS MGFNS / MEFNS 165 (θ = 50-60)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Escribe: Alta precisión/alta durabilidad
· Tipos de levas: Estándar NAAMS
· Especificaciones del resorte: GK, ISO, NGK, NISO
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las unidades de levas volantes estándar NAAMS MGFNS 165 (θ=50-60), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGFNS165-50-GK
MGFNS165-50-ISO
MGFNS165-50-NGK
MGFNS165-50-NISO
MGFNS165-55-GK
MGFNS165-55-ISO
MGFNS165-55-NGK
MGFNS165-55-NISO
MGFNS165-60-GK
MGFNS165-60-ISO
MGFNS165-60-NGK
MGFNS165-60-NISO
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo de inclinación
(°)
Especificaciones de primavera
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

1050GK
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

1050ISO
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

1050NGK
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

1050NISO
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

1055GK
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

1055ISO
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

1055NGK
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

1055NISO
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

1060GK
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

1060ISO
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

1060NGK
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

1060NISO

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Alta precisión / alta durabilidad Tipos de levas Norma NAAMS Capacidad(tonf) 30
Espacio de instalación(mm) 165