(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades de levas voladoras rígidas MGFLL / MEFLL 300 (θ = 00-30)

Unidades de levas voladoras rígidas MGFLL / MEFLL 300 (θ = 00-30)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de leva: Alta rigidez
· Capacidad (tonf): 60
· Espacio de instalación (mm): 300
· Escribe: Alta precisión/alta durabilidad
· Alteración: Con

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGFLL300-00
MGFLL300-05
MGFLL300-10
MGFLL300-15
MGFLL300-20
MGFLL300-25
MGFLL300-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo de inclinación
(°)
1 Pieza(s)Disponible

26 Días

100
1 Pieza(s)Disponible

26 Días

105
1 Pieza(s)Disponible

26 Días

1010
1 Pieza(s)Disponible

26 Días

1015
1 Pieza(s)Disponible

26 Días

1020
1 Pieza(s)Disponible

26 Días

1025
1 Pieza(s)Disponible

26 Días

1030

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Alta precisión / alta durabilidad Tipos de levas Alta rigidez Capacidad(tonf) 60
Espacio de instalación(mm) 300