(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidades de levas voladoras rígidas MGFLL / MEFLL 150 (θ = 00-30)

Unidades de levas voladoras rígidas MGFLL / MEFLL 150 (θ = 00-30)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de leva: Alta rigidez
· Capacidad (tonf): 30
· Espacio de instalación (mm): 150
· Escribe: Alta precisión/alta durabilidad

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGFLL150-00
MGFLL150-05
MGFLL150-10
MGFLL150-15
MGFLL150-20
MGFLL150-25
MGFLL150-30
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo de inclinación
(°)
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

100
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

105
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

1010
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

1015
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

1020
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

1025
1 Pieza(s)Disponible

21 Días

1030

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo Alta precisión / alta durabilidad Tipos de levas Alta rigidez Capacidad(tonf) 30
Espacio de instalación(mm) 150