(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidades compactas debajo de la leva MGDCC52

Unidades compactas debajo de la leva MGDCC52

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo de leva: Compacto
· Capacidad (tonf): 4
· Espacio de instalación (mm): 52
· Ataque (mm): 55

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGDCC52-00-55
MGDCC52-05-55
MGDCC52-10-55
MGDCC52-15-55
MGDCC52-20-55
MGDCC52-[0,​5]-55
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSÁngulo de inclinación
(°)
Modificaciones S
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100Sin-
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

105Sin-
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1010Sin-
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1015Sin-
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

1020Sin-
1 Pieza(s)

21 Días o más

100 ~ 5Con55

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipos de levas Compacto Capacidad(tonf) 4 Espacio de instalación(mm) 52
Carrera(mm) 55