(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Unidades debajo de la leva estándar - anclaje perforado/anclaje terminado MGDC52/MGDCA52

Unidades debajo de la leva estándar - anclaje perforado/anclaje terminado MGDC52/MGDCA52

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Capacidad (tonf): 3
· Espacio de instalación (mm): 52
· Ángulo de inclinación (°): 0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGDC52-00-25
MGDC52-00-40
MGDC52-00-60
MGDCA52-00-25
MGDCA52-00-40
MGDCA52-00-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos de levas Carrera
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

10Estándar -Agujeros de espiga perforados-25
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

10Estándar -Agujeros de espiga perforados-40
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

10Estándar -Agujeros de espiga perforados-60
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10Estándar -Agujeros de pasador terminados-25
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10Estándar -Agujeros de pasador terminados-40
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

10Estándar -Agujeros de pasador terminados-60

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Capacidad(tonf) 3 Espacio de instalación(mm) 52 Ángulo de inclinación(°) 0