(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidades estándar debajo de la leva -Agujeros de pasador perforados / Agujeros de pasador terminados- MGDC400/MGDC500/MGDC600/MGDCA400/MGDCA500/MGDCA600

Unidades estándar debajo de la leva -Agujeros de pasador perforados / Agujeros de pasador terminados- MGDC400/MGDC500/MGDC600/MGDCA400/MGDCA500/MGDCA600

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Capacidad (tonf): 21
· Ángulo de inclinación (°): 0
· Ataque (mm): 60
· Alteración: Con

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGDC400-00-60
MGDC500-00-60
MGDC600-00-60
MGDCA400-00-60
MGDCA500-00-60
MGDCA600-00-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos de levas Espacio de instalación
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

33 Días

10Estándar -Agujeros de espiga perforados-400
1 Pieza(s)Disponible

33 Días

10Estándar -Agujeros de espiga perforados-500
1 Pieza(s)Disponible

33 Días

10Estándar -Agujeros de espiga perforados-600
1 Pieza(s)Disponible

33 Días

10Estándar -Agujeros de pasador terminados-400
1 Pieza(s)Disponible

33 Días

10Estándar -Agujeros de pasador terminados-500
1 Pieza(s)Disponible

33 Días

10Estándar -Agujeros de pasador terminados-600

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Capacidad(tonf) 21 Ángulo de inclinación(°) 0 Carrera(mm) 60