(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Unidades estándar debajo de la leva -Agujeros de pasador perforados / Agujeros de pasador terminados- MGDC250/MGDC300/MGDCA250/MGDCA300

Unidades estándar debajo de la leva -Agujeros de pasador perforados / Agujeros de pasador terminados- MGDC250/MGDC300/MGDCA250/MGDCA300

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Ángulo de inclinación (°): 0
· Alteración: Con

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGDC250-00-40
MGDC250-00-60
MGDC300-00-40
MGDC300-00-60
MGDCA250-00-40
MGDCA250-00-60
MGDCA300-00-40
MGDCA300-00-60
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos de levas Capacidad
(tonf)
Espacio de instalación
(mm)
Carrera
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

10Estándar -Agujeros de espiga perforados-1525040
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

10Estándar -Agujeros de espiga perforados-1525060
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

10Estándar -Agujeros de espiga perforados-1830040
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

10Estándar -Agujeros de espiga perforados-1830060
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

10Estándar -Agujeros de pasador terminados-1525040
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

10Estándar -Agujeros de pasador terminados-1525060
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

10Estándar -Agujeros de pasador terminados-1830040
1 Pieza(s)Disponible

23 Días

10Estándar -Agujeros de pasador terminados-1830060

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Ángulo de inclinación(°) 0