(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Unidades debajo de la leva estándar - anclaje perforado/anclaje terminado MGDC100 (θ=00)/MGDCA100 (θ=00)

Unidades debajo de la leva estándar - anclaje perforado/anclaje terminado MGDC100 (θ=00)/MGDCA100 (θ=00)

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Capacidad (tonf): 6
· Espacio de instalación (mm): 100
· Ángulo de inclinación (°): 0

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
MGDC100-00-40
MGDC100-00-60
MGDC100-00-80
MGDCA100-00-40
MGDCA100-00-60
MGDCA100-00-80
MGDCA100-00-[40,​60,​80]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipos de levas Carrera
(mm)
Modificaciones
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

10Estándar -Agujeros de espiga perforados-40-
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

10Estándar -Agujeros de espiga perforados-60-
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

10Estándar -Agujeros de espiga perforados-80-
1 Pieza(s)Disponible

14 Días

10Estándar -Agujeros de pasador terminados-40Sin
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

10Estándar -Agujeros de pasador terminados-60Sin
1 Pieza(s)Disponible

17 Días

10Estándar -Agujeros de pasador terminados-80Sin
1 Pieza(s)

21 Días

10Estándar -Agujeros de pasador terminados-40 ~ 80Con

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Capacidad(tonf) 6 Espacio de instalación(mm) 100 Ángulo de inclinación(°) 0