(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones Pilotos Tapizados Normal, Recubrimiento TiCN, Recubrimiento HW, Recubrimiento DLC, Recubrimiento NW

Punzones Pilotos Tapizados Normal, Recubrimiento TiCN, Recubrimiento HW, Recubrimiento DLC, Recubrimiento NW

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre punzones piloto roscados normales, revestimiento TiCN, revestimiento HW, revestimiento DLC y revestimiento NW, consulte las secciones siguientes:

  • BOLT
  • POWDER HSS
  • TiCN
  • HW
  • DLC

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AH-PATMAL5-[52-62/10]-P[2-4.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL5-[52-62/10]-PC[1-1.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL5-LC[32-61.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL5-LC[32-61.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL6-[52-62/10]-P[2.5-5.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL6-[52-62/10]-PC[1.25-2.49/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL6-LC[32-61.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL6-LC[32-61.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL8-[52-82/10]-P[3-7.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL8-[52-82/10]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL8-LC[32-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL8-LC[32-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL10-[52-82/10]-P[3-9.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL10-[52-82/10]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL10-LC[32-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL10-LC[32-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL13-[52-82/10]-P[6-12.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL13-[52-82/10]-PC[3-5.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL13-LC[32-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL13-LC[32-81.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL16-[62-82/10]-P[10-15.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL16-[62-82/10]-PC[5-9.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL16-LC[32-81.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL16-LC[32-81.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAL20-[62-82/10]-P[13-19.99/0.01]-A[15-30/5]
AH-PATMAL20-[62-82/10]-PC[6.5-12.99/0.01]-A[15-30/5]
AH-PATMAL20-LC[32-81.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]-A[15-30/5]
AH-PATMAL20-LC[32-81.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]-A[15-30/5]
AH-PATMAL25-[62-82/10]-P[18-24.99/0.01]-A[15-30/5]
AH-PATMAL25-[62-82/10]-PC[9-17.99/0.01]-A[15-30/5]
AH-PATMAL25-LC[32-81.9/0.1]-P[18-24.99/0.01]-A[15-30/5]
AH-PATMAL25-LC[32-81.9/0.1]-PC[9-17.99/0.01]-A[15-30/5]
AH-PATMAS5-[42-62/10]-P[2-4.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS5-[42-62/10]-PC[1-1.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS5-LC[32-61.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS5-LC[32-61.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS6-[42-62/10]-P[2.5-5.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS6-[42-62/10]-PC[1.25-2.49/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS6-LC[32-61.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS6-LC[32-61.9/0.1]-PC[1.25-2.49/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS8-[42-82/10]-P[3-7.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS8-[42-82/10]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS8-LC[32-81.9/0.1]-P[3-7.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS8-LC[32-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS10-[42-82/10]-P[3-9.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS10-[42-82/10]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS10-LC[32-81.9/0.1]-P[3-9.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS10-LC[32-81.9/0.1]-PC[1.5-2.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS13-[42-82/10]-P[6-12.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS13-[42-82/10]-PC[3-5.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS13-LC[32-81.9/0.1]-P[6-12.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS13-LC[32-81.9/0.1]-PC[3-5.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS16-[42-82/10]-P[10-15.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS16-[42-82/10]-PC[5-9.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS16-LC[32-81.9/0.1]-P[10-15.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS16-LC[32-81.9/0.1]-PC[5-9.99/0.01]-A[10-30/5]
AH-PATMAS20-[42-82/10]-P[13-19.99/0.01]-A[15-30/5]
AH-PATMAS20-[42-82/10]-PC[6.5-12.99/0.01]-A[15-30/5]
AH-PATMAS20-LC[32-81.9/0.1]-P[13-19.99/0.01]-A[15-30/5]
AH-PATMAS20-LC[32-81.9/0.1]-PC[6.5-12.99/0.01]-A[15-30/5]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Tratamiento de superficies Especificaciones del grifo Diámetro del vástago tolerancia D B (longitud de la punta / longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
A (ángulo cónico)
(°)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L510 ~ 3052 ~ 62-2 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L510 ~ 3052 ~ 62--1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L510 ~ 30-32 ~ 61.92 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L510 ~ 30-32 ~ 61.9-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L610 ~ 3052 ~ 62-2.5 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L610 ~ 3052 ~ 62--1.25 ~ 2.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L610 ~ 30-32 ~ 61.92.5 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L610 ~ 30-32 ~ 61.9-1.25 ~ 2.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L810 ~ 3052 ~ 82-3 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L810 ~ 3052 ~ 82--1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L810 ~ 30-32 ~ 81.93 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L810 ~ 30-32 ~ 81.9-1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L1010 ~ 3052 ~ 82-3 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L1010 ~ 3052 ~ 82--1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L1010 ~ 30-32 ~ 81.93 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L1010 ~ 30-32 ~ 81.9-1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L1310 ~ 3052 ~ 82-6 ~ 12.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L1310 ~ 3052 ~ 82--3 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L1310 ~ 30-32 ~ 81.96 ~ 12.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L1310 ~ 30-32 ~ 81.9-3 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L1610 ~ 3062 ~ 82-10 ~ 15.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L1610 ~ 3062 ~ 82--5 ~ 9.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L1610 ~ 30-32 ~ 81.910 ~ 15.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L1610 ~ 30-32 ~ 81.9-5 ~ 9.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L2015 ~ 3062 ~ 82-13 ~ 19.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L2015 ~ 3062 ~ 82--6.5 ~ 12.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L2015 ~ 30-32 ~ 81.913 ~ 19.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L2015 ~ 30-32 ~ 81.9-6.5 ~ 12.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L2515 ~ 3062 ~ 82-18 ~ 24.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L2515 ~ 3062 ~ 82--9 ~ 17.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L2515 ~ 30-32 ~ 81.918 ~ 24.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0L2515 ~ 30-32 ~ 81.9-9 ~ 17.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S510 ~ 3042 ~ 62-2 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S510 ~ 3042 ~ 62--1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S510 ~ 30-32 ~ 61.92 ~ 4.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S510 ~ 30-32 ~ 61.9-1 ~ 1.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S610 ~ 3042 ~ 62-2.5 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S610 ~ 3042 ~ 62--1.25 ~ 2.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S610 ~ 30-32 ~ 61.92.5 ~ 5.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S610 ~ 30-32 ~ 61.9-1.25 ~ 2.49
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S810 ~ 3042 ~ 82-3 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S810 ~ 3042 ~ 82--1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S810 ~ 30-32 ~ 81.93 ~ 7.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S810 ~ 30-32 ~ 81.9-1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S1010 ~ 3042 ~ 82-3 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S1010 ~ 3042 ~ 82--1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S1010 ~ 30-32 ~ 81.93 ~ 9.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S1010 ~ 30-32 ~ 81.9-1.5 ~ 2.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S1310 ~ 3042 ~ 82-6 ~ 12.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S1310 ~ 3042 ~ 82--3 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S1310 ~ 30-32 ~ 81.96 ~ 12.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S1310 ~ 30-32 ~ 81.9-3 ~ 5.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S1610 ~ 3042 ~ 82-10 ~ 15.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S1610 ~ 3042 ~ 82--5 ~ 9.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S1610 ~ 30-32 ~ 81.910 ~ 15.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S1610 ~ 30-32 ~ 81.9-5 ~ 9.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S2015 ~ 3042 ~ 82-13 ~ 19.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S2015 ~ 3042 ~ 82--6.5 ~ 12.99
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S2015 ~ 30-32 ~ 81.913 ~ 19.99-
1 Pieza(s)

8 Días o más

10Ángulo de punta afiladaTiCNGrifo estándar+0.005/0S2015 ~ 30-32 ~ 81.9-6.5 ~ 12.99

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Estándar Material Acero en polvo de alta velocidad Placa de montaje Placa de perforación
Forma de vástago (parte de montaje) Roscado interno

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico