(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separación, revestimiento DLC

Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separación, revestimiento DLC

· Tipo de vástago: Recto
· Placa de montaje: Placa extractora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

  • FLANGE
  • SKH51
  • POWDER HSS
  • DLC

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
N-HTFA1.6-[10-40/0.1]-P[0.5-1.6/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
N-HTFA1.6-[10-40/0.1]-P[0.5-1.6/0.01]-AC[16-45/1]
N-HTFA2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
N-HTFA2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]-AC[16-45/1]
N-HTFA2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
N-HTFA2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-AC[16-45/1]
N-HTFA3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
N-HTFA3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]-AC[16-45/1]
N-HTFA4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
N-HTFA4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]-AC[16-45/1]
N-HTFA5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
N-HTFA5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]-AC[16-45/1]
N-HTFA6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
N-HTFA6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]-AC[16-45/1]
N-HTFA8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
N-HTFA8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01]-AC[16-45/1]
N-HTFA10-[10-40/0.1]-P[8-10/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
N-HTFA10-[10-40/0.1]-P[8-10/0.01]-AC[16-45/1]
N-HTFA13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
N-HTFA13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]-AC[16-19/1]
N-HTFA13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]-AC[21-24/1]
N-HTFA13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]-AC[26-29/1]
N-HTFA13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]-AC[31-45/1]
N-HTFA16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
N-HTFA16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]-AC[16-19/1]
N-HTFA16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]-AC[21-24/1]
N-HTFA16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]-AC[26-29/1]
N-HTFA16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]-AC[31-45/1]
N-HTFR1.6-[10-40/0.1]-P[0.5-1.6/0.01]
N-HTFR2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]
N-HTFR2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]
N-HTFR3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]
N-HTFR4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]
N-HTFR5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]
N-HTFR6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]
N-HTFR8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01]
N-HTFR10-[10-40/0.1]-P[8-10/0.01]
N-HTFR13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]
N-HTFR16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]
N-HTFT1.6-[10-40/0.1]-P[0.5-1.6/0.01]
N-HTFT2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]
N-HTFT2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]
N-HTFT3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]
N-HTFT4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]
N-HTFT5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]
N-HTFT6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]
N-HTFT8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01]
N-HTFT10-[10-40/0.1]-P[8-10/0.01]
N-HTFT13-[10-40/0.1]-P[10-13/0.01]
N-HTFT16-[10-40/0.1]-P[13-16/0.01]
N-PTFA1.6-[10-40/0.1]-P[0.5-1.6/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
N-PTFA1.6-[10-40/0.1]-P[0.5-1.6/0.01]-AC[16-45/1]
N-PTFA2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
N-PTFA2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]-AC[16-45/1]
N-PTFA2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-A[10,​15,​20,​25,​30]
N-PTFA2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]-AC[16-45/1]
N-PTFA3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
N-PTFA3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]-AC[16-45/1]
N-PTFA4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]-A[15,​20,​25,​30]
N-PTFA4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]-AC[16-45/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
A (ángulo cónico)
(°)
Cambio de ángulo de punta [AC]
(°)
P (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)1.610 ~ 4010 ~ 30-0.5 ~ 1.6
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)1.610 ~ 40-16 ~ 450.5 ~ 1.6
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)2.010 ~ 4010 ~ 30-1 ~ 2
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)2.010 ~ 40-16 ~ 451 ~ 2
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)2.510 ~ 4010 ~ 30-1.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)2.510 ~ 40-16 ~ 451.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)310 ~ 4015 ~ 30-2 ~ 3
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)310 ~ 40-16 ~ 452 ~ 3
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)410 ~ 4015 ~ 30-3 ~ 4
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)410 ~ 40-16 ~ 453 ~ 4
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)510 ~ 4015 ~ 30-4 ~ 5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)510 ~ 40-16 ~ 454 ~ 5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)610 ~ 4015 ~ 30-5 ~ 6
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)610 ~ 40-16 ~ 455 ~ 6
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)810 ~ 4015 ~ 30-6 ~ 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)810 ~ 40-16 ~ 456 ~ 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)1010 ~ 4015 ~ 30-8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)1010 ~ 40-16 ~ 458 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)1310 ~ 4015 ~ 30-10 ~ 13
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)1310 ~ 40-16 ~ 1910 ~ 13
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)1310 ~ 40-21 ~ 2410 ~ 13
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)1310 ~ 40-26 ~ 2910 ~ 13
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)1310 ~ 40-31 ~ 4510 ~ 13
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)1610 ~ 4015 ~ 30-13 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)1610 ~ 40-16 ~ 1913 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)1610 ~ 40-21 ~ 2413 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)1610 ~ 40-26 ~ 2913 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH51 (M2)1610 ~ 40-31 ~ 4513 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)1.610 ~ 40--0.5 ~ 1.6
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)2.010 ~ 40--1 ~ 2
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)2.510 ~ 40--1.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)310 ~ 40--2 ~ 3
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)410 ~ 40--3 ~ 4
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)510 ~ 40--4 ~ 5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)610 ~ 40--5 ~ 6
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)810 ~ 40--6 ~ 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)1010 ~ 40--8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)1310 ~ 40--10 ~ 13
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Consejo REquivalente a SKH51 (M2)1610 ~ 40--13 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)1.610 ~ 40--0.5 ~ 1.6
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)2.010 ~ 40--1 ~ 2
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)2.510 ~ 40--1.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)310 ~ 40--2 ~ 3
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)410 ~ 40--3 ~ 4
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)510 ~ 40--4 ~ 5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)610 ~ 40--5 ~ 6
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)810 ~ 40--6 ~ 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)1010 ~ 40--8 ~ 10
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)1310 ~ 40--10 ~ 13
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Punta cónicaEquivalente a SKH51 (M2)1610 ~ 40--13 ~ 16
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)1.610 ~ 4010 ~ 30-0.5 ~ 1.6
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)1.610 ~ 40-16 ~ 450.5 ~ 1.6
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)2.010 ~ 4010 ~ 30-1 ~ 2
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)2.010 ~ 40-16 ~ 451 ~ 2
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)2.510 ~ 4010 ~ 30-1.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)2.510 ~ 40-16 ~ 451.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)310 ~ 4015 ~ 30-2 ~ 3
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)310 ~ 40-16 ~ 452 ~ 3
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)410 ~ 4015 ~ 30-3 ~ 4
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Ángulo de punta afiladaEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)410 ~ 40-16 ~ 453 ~ 4

Cargando…

 

Información básica

Tipo de vástago Recto Tratamiento de superficies Recubrimiento de DLC (XCD) Placa de montaje Plato separador
Forma de vástago (parte de montaje) Estándar

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico