(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separador Punta R y cono combinados · Menos tolerancia de cabeza · Recubrimiento de TiCN · Recubrimiento DLC

Punzones de piloto rectos para la fijación a placas de separador Punta R y cono combinados · Menos tolerancia de cabeza · Recubrimiento de TiCN · Recubrimiento DLC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

· Tipo de vástago: Recto
· Forma de la punta: Punta R y cono
· Placa de montaje: Placa extractora
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

  • FLANGE
  • SKH51
  • POWDER HSS
  • DLC

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
H-HTFRF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.6/0.01]
H-HTFRF2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]
H-HTFRF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]
H-HTFRF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]
H-HTFRF4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]
H-HTFRF5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]
H-HTFRF6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]
H-HTFRF8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01]
H-PTFRF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.6/0.01]
H-PTFRF2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]
H-PTFRF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]
H-PTFRF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]
H-PTFRF4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]
H-PTFRF5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]
H-PTFRF6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]
H-PTFRF8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01]
N-HTFRF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.6/0.01]
N-HTFRF2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]
N-HTFRF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]
N-HTFRF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]
N-HTFRF4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]
N-HTFRF5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]
N-HTFRF6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]
N-HTFRF8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01]
N-PTFRF1.6-[10-40/0.1]-P[1-1.6/0.01]
N-PTFRF2.0-[10-40/0.1]-P[1-2/0.01]
N-PTFRF2.5-[10-40/0.1]-P[1.5-2.5/0.01]
N-PTFRF3-[10-40/0.1]-P[2-3/0.01]
N-PTFRF4-[10-40/0.1]-P[3-4/0.01]
N-PTFRF5-[10-40/0.1]-P[4-5/0.01]
N-PTFRF6-[10-40/0.1]-P[5-6/0.01]
N-PTFRF8-[10-40/0.1]-P[6-8/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tratamiento de superficies No. (diámetro nominal)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)1.610 ~ 401 ~ 1.6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)2.010 ~ 401 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)2.510 ~ 401.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)310 ~ 402 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)410 ~ 403 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)510 ~ 404 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)610 ~ 405 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de TiCN (XCN)810 ~ 406 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de TiCN (XCN)1.610 ~ 401 ~ 1.6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de TiCN (XCN)2.010 ~ 401 ~ 2
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de TiCN (XCN)2.510 ~ 401.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de TiCN (XCN)310 ~ 402 ~ 3
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de TiCN (XCN)410 ~ 403 ~ 4
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de TiCN (XCN)510 ~ 404 ~ 5
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de TiCN (XCN)610 ~ 405 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de TiCN (XCN)810 ~ 406 ~ 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)1.610 ~ 401 ~ 1.6
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)2.010 ~ 401 ~ 2
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)2.510 ~ 401.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)310 ~ 402 ~ 3
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)410 ~ 403 ~ 4
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)510 ~ 404 ~ 5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)610 ~ 405 ~ 6
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)810 ~ 406 ~ 8
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)1.610 ~ 401 ~ 1.6
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)2.010 ~ 401 ~ 2
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)2.510 ~ 401.5 ~ 2.5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)310 ~ 402 ~ 3
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)410 ~ 403 ~ 4
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)510 ~ 404 ~ 5
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)610 ~ 405 ~ 6
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)810 ~ 406 ~ 8

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de vástago Recto Forma de la punta Consejo R y cono Placa de montaje Plato separador
Forma de vástago (parte de montaje) Estándar