(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones redondos Recubrimiento DLC

Punzones redondos Recubrimiento DLC
  • Producto Nuevo

· Tipo de vástago: de un solo paso
· Forma de la punta: A
· Material: Acero de alta velocidad en polvo
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Tope de brida
· Tolerancia D del diámetro del vástago: +0.005/0

  • FLANGE
  • SKH51
  • POWDER HSS
  • DLC

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
N-PHTAL4-[40,​50]-P[0.5-2/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-6/1]
N-PHTAL4-[40,​50]-P[0.5-2/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL4-[40,​50]-P[0.5-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1]
N-PHTAL4-[40,​50]-P[0.5-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL4-LC[40-50/0.1]-P[0.5-2/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-6/1]
N-PHTAL4-LC[40-50/0.1]-P[0.5-2/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL4-LC[40-50/0.1]-P[0.5-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1]
N-PHTAL4-LC[40-50/0.1]-P[0.5-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL4-LCT[40-50/0.1]-P[0.5-2/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-6/1]
N-PHTAL4-LCT[40-50/0.1]-P[0.5-2/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL4-LCT[40-50/0.1]-P[0.5-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-6/1]
N-PHTAL4-LCT[40-50/0.1]-P[0.5-2/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL5-[40,​50,​60]-P[1-3/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
N-PHTAL5-[40,​50,​60]-P[1-3/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL5-[40,​50,​60]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
N-PHTAL5-[40,​50,​60]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL5-LC[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
N-PHTAL5-LC[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL5-LC[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
N-PHTAL5-LC[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL5-LCT[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-8/1]
N-PHTAL5-LCT[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL5-LCT[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-8/1]
N-PHTAL5-LCT[40-60/0.1]-P[1-3/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL6-[40,​50,​60,​70]-P[1.5-4/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
N-PHTAL6-[40,​50,​60,​70]-P[1.5-4/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL6-[40,​50,​60,​70]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
N-PHTAL6-[40,​50,​60,​70]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL6-LC[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
N-PHTAL6-LC[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL6-LC[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
N-PHTAL6-LC[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL6-LCT[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
N-PHTAL6-LCT[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL6-LCT[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
N-PHTAL6-LCT[40-70/0.1]-P[1.5-4/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL8-[40,​50,​60,​70]-P[2-6/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
N-PHTAL8-[40,​50,​60,​70]-P[2-6/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL8-[40,​50,​60,​70]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
N-PHTAL8-[40,​50,​60,​70]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL8-LC[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
N-PHTAL8-LC[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL8-LC[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
N-PHTAL8-LC[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL8-LCT[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-13/1]
N-PHTAL8-LCT[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL8-LCT[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-B[2-13/1]
N-PHTAL8-LCT[40-70/0.1]-P[2-6/0.01]-TC[13.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[2-10/1]
N-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-B[11,​12,​13]
N-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-T[13,​16,​20,​25]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[13.1-15.9/0.1]-B[2-10/1]
N-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[13.1-15.9/0.1]-B[11,​12,​13]
N-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[13.1-15.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[16.1-19.9/0.1]-B[2-10/1]
N-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[16.1-19.9/0.1]-B[11,​12,​13]
N-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[16.1-19.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
N-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[20.1-24.9/0.1]-B[2-10/1]
N-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[20.1-24.9/0.1]-B[11,​12,​13]
N-PHTAL10-[40-70/10]-P[3-8/0.01]-TC[20.1-24.9/0.1]-BC[2.1-40/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
B (longitud de la punta)
(mm)
BC (cambio de longitud de la punta)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
T (longitud de la cabeza)
(mm)
TC (alteración de la dimensión T)
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC40.5 ~ 240 ~ 502 ~ 6---13 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC40.5 ~ 240 ~ 50-2.1 ~ 40--13 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC40.5 ~ 240 ~ 502 ~ 6----13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC40.5 ~ 240 ~ 50-2.1 ~ 40---13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC40.5 ~ 2-2 ~ 6-40 ~ 50-13 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC40.5 ~ 2--2.1 ~ 4040 ~ 50-13 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC40.5 ~ 2-2 ~ 6-40 ~ 50--13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC40.5 ~ 2--2.1 ~ 4040 ~ 50--13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC40.5 ~ 2-2 ~ 6--40 ~ 5013 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC40.5 ~ 2--2.1 ~ 40-40 ~ 5013 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC40.5 ~ 2-2 ~ 6--40 ~ 50-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC40.5 ~ 2--2.1 ~ 40-40 ~ 50-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC51 ~ 340 ~ 602 ~ 8---13 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC51 ~ 340 ~ 60-2.1 ~ 40--13 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC51 ~ 340 ~ 602 ~ 8----13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC51 ~ 340 ~ 60-2.1 ~ 40---13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC51 ~ 3-2 ~ 8-40 ~ 60-13 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC51 ~ 3--2.1 ~ 4040 ~ 60-13 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC51 ~ 3-2 ~ 8-40 ~ 60--13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC51 ~ 3--2.1 ~ 4040 ~ 60--13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC51 ~ 3-2 ~ 8--40 ~ 6013 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC51 ~ 3--2.1 ~ 40-40 ~ 6013 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC51 ~ 3-2 ~ 8--40 ~ 60-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC51 ~ 3--2.1 ~ 40-40 ~ 60-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC61.5 ~ 440 ~ 702 ~ 13---13 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC61.5 ~ 440 ~ 70-2.1 ~ 40--13 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC61.5 ~ 440 ~ 702 ~ 13----13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC61.5 ~ 440 ~ 70-2.1 ~ 40---13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC61.5 ~ 4-2 ~ 13-40 ~ 70-13 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC61.5 ~ 4--2.1 ~ 4040 ~ 70-13 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC61.5 ~ 4-2 ~ 13-40 ~ 70--13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC61.5 ~ 4--2.1 ~ 4040 ~ 70--13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC61.5 ~ 4-2 ~ 13--40 ~ 7013 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC61.5 ~ 4--2.1 ~ 40-40 ~ 7013 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC61.5 ~ 4-2 ~ 13--40 ~ 70-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC61.5 ~ 4--2.1 ~ 40-40 ~ 70-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC82 ~ 640 ~ 702 ~ 13---13 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC82 ~ 640 ~ 70-2.1 ~ 40--13 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC82 ~ 640 ~ 702 ~ 13----13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC82 ~ 640 ~ 70-2.1 ~ 40---13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC82 ~ 6-2 ~ 13-40 ~ 70-13 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC82 ~ 6--2.1 ~ 4040 ~ 70-13 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC82 ~ 6-2 ~ 13-40 ~ 70--13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC82 ~ 6--2.1 ~ 4040 ~ 70--13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC82 ~ 6-2 ~ 13--40 ~ 7013 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC82 ~ 6--2.1 ~ 40-40 ~ 7013 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC82 ~ 6-2 ~ 13--40 ~ 70-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC82 ~ 6--2.1 ~ 40-40 ~ 70-13.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC103 ~ 840 ~ 702 ~ 10---13 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC103 ~ 840 ~ 7011 ~ 13---13 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC103 ~ 840 ~ 70-2.1 ~ 40--13 ~ 25-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC103 ~ 840 ~ 702 ~ 10----13.1 ~ 15.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC103 ~ 840 ~ 7011 ~ 13----13.1 ~ 15.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC103 ~ 840 ~ 70-2.1 ~ 40---13.1 ~ 15.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC103 ~ 840 ~ 702 ~ 10----16.1 ~ 19.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC103 ~ 840 ~ 7011 ~ 13----16.1 ~ 19.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC103 ~ 840 ~ 70-2.1 ~ 40---16.1 ~ 19.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC103 ~ 840 ~ 702 ~ 10----20.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC103 ~ 840 ~ 7011 ~ 13----20.1 ~ 24.9
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Sin base DLC103 ~ 840 ~ 70-2.1 ~ 40---20.1 ~ 24.9

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Jector Ninguno
Forma de la punta A Material Acero en polvo de alta velocidad Forma de vástago (parte de montaje) Tapón de brida
Diámetro del vástago tolerancia D +0.005/0