(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Punzones Rectos Recubrimiento DLC

Punzones Rectos Recubrimiento DLC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

· Tipo de vástago: Recto
· Tratamiento de superficies: Recubrimiento DLC (XCD)
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

  • FLANGE
  • SKH51
  • POWDER HSS
  • DLC

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
N-PHC4-[40-80/10]-P[3-4/0.01]
N-PHC4-LC[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]
N-PHC4-LCT[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]
N-PHC4-LMT[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]
N-PHC5-[40-80/10]-P[4-5/0.01]
N-PHC5-LC[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]
N-PHC5-LCT[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]
N-PHC5-LMT[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]
N-PHC6-[40-80/10]-P[5-6/0.01]
N-PHC6-LC[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]
N-PHC6-LCT[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]
N-PHC6-LMT[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]
N-PHC8-[40-100/10]-P[6-8/0.01]
N-PHC8-LC[20-100/0.1]-P[6-8/0.01]
N-PHC8-LCT[20-100/0.1]-P[6-8/0.01]
N-PHC8-LMT[20-100/0.1]-P[6-8/0.01]
N-PHC10-[40-100/10]-P[8-10/0.01]
N-PHC10-LC[20-100/0.1]-P[8-10/0.01]
N-PHC10-LCT[20-100/0.1]-P[8-10/0.01]
N-PHC10-LMT[20-100/0.1]-P[8-10/0.01]
N-PHC13-[40-120/10]-P[10-13/0.01]
N-PHC13-LC[20-120/0.1]-P[10-13/0.01]
N-PHC13-LCT[20-120/0.1]-P[10-13/0.01]
N-PHC13-LMT[20-120/0.1]-P[10-13/0.01]
N-PHC16-[40-120/10]-P[13-16/0.01]
N-PHC16-LC[20-120/0.1]-P[13-16/0.01]
N-PHC16-LCT[20-120/0.1]-P[13-16/0.01]
N-PHC16-LMT[20-120/0.1]-P[13-16/0.01]
N-PHC20-[40-120/10]-P[16-20/0.01]
N-PHC20-LC[20-120/0.1]-P[16-20/0.01]
N-PHC20-LCT[20-120/0.1]-P[16-20/0.01]
N-PHC20-LMT[20-120/0.1]-P[16-20/0.01]
N-PHC25-[40-120/10]-P[20-25/0.01]
N-PHC25-LC[20-120/0.1]-P[20-25/0.01]
N-PHC25-LCT[20-120/0.1]-P[20-25/0.01]
N-PHC25-LMT[20-120/0.1]-P[20-25/0.01]
N-SHC4-[40-80/10]-P[3-4/0.01]
N-SHC4-LC[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]
N-SHC4-LCT[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]
N-SHC4-LMT[20-80/0.1]-P[3-4/0.01]
N-SHC5-[40-80/10]-P[4-5/0.01]
N-SHC5-LC[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]
N-SHC5-LCT[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]
N-SHC5-LMT[20-80/0.1]-P[4-5/0.01]
N-SHC6-[40-80/10]-P[5-6/0.01]
N-SHC6-LC[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]
N-SHC6-LCT[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]
N-SHC6-LMT[20-80/0.1]-P[5-6/0.01]
N-SHC8-[40-100/10]-P[6-8/0.01]
N-SHC8-LC[20-100/0.1]-P[6-8/0.01]
N-SHC8-LCT[20-100/0.1]-P[6-8/0.01]
N-SHC8-LMT[20-100/0.1]-P[6-8/0.01]
N-SHC10-[40-100/10]-P[8-10/0.01]
N-SHC10-LC[20-100/0.1]-P[8-10/0.01]
N-SHC10-LCT[20-100/0.1]-P[8-10/0.01]
N-SHC10-LMT[20-100/0.1]-P[8-10/0.01]
N-SHC13-[40-120/10]-P[10-13/0.01]
N-SHC13-LC[20-120/0.1]-P[10-13/0.01]
N-SHC13-LCT[20-120/0.1]-P[10-13/0.01]
N-SHC13-LMT[20-120/0.1]-P[10-13/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial No. (diámetro nominal)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
LMT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)43 ~ 440 ~ 80---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)43 ~ 4-20 ~ 80--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)43 ~ 4--20 ~ 80-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)43 ~ 4---20 ~ 80
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)54 ~ 540 ~ 80---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)54 ~ 5-20 ~ 80--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)54 ~ 5--20 ~ 80-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)54 ~ 5---20 ~ 80
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)65 ~ 640 ~ 80---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)65 ~ 6-20 ~ 80--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)65 ~ 6--20 ~ 80-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)65 ~ 6---20 ~ 80
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)86 ~ 840 ~ 100---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)86 ~ 8-20 ~ 100--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)86 ~ 8--20 ~ 100-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)86 ~ 8---20 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)108 ~ 1040 ~ 100---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)108 ~ 10-20 ~ 100--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)108 ~ 10--20 ~ 100-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)108 ~ 10---20 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)1310 ~ 1340 ~ 120---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)1310 ~ 13-20 ~ 120--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)1310 ~ 13--20 ~ 120-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)1310 ~ 13---20 ~ 120
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)1613 ~ 1640 ~ 120---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)1613 ~ 16-20 ~ 120--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)1613 ~ 16--20 ~ 120-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)1613 ~ 16---20 ~ 120
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)2016 ~ 2040 ~ 120---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)2016 ~ 20-20 ~ 120--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)2016 ~ 20--20 ~ 120-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)2016 ~ 20---20 ~ 120
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)2520 ~ 2540 ~ 120---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)2520 ~ 25-20 ~ 120--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)2520 ~ 25--20 ~ 120-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)2520 ~ 25---20 ~ 120
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)43 ~ 440 ~ 80---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)43 ~ 4-20 ~ 80--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)43 ~ 4--20 ~ 80-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)43 ~ 4---20 ~ 80
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)54 ~ 540 ~ 80---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)54 ~ 5-20 ~ 80--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)54 ~ 5--20 ~ 80-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)54 ~ 5---20 ~ 80
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)65 ~ 640 ~ 80---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)65 ~ 6-20 ~ 80--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)65 ~ 6--20 ~ 80-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)65 ~ 6---20 ~ 80
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)86 ~ 840 ~ 100---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)86 ~ 8-20 ~ 100--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)86 ~ 8--20 ~ 100-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)86 ~ 8---20 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)108 ~ 1040 ~ 100---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)108 ~ 10-20 ~ 100--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)108 ~ 10--20 ~ 100-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)108 ~ 10---20 ~ 100
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)1310 ~ 1340 ~ 120---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)1310 ~ 13-20 ~ 120--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)1310 ~ 13--20 ~ 120-
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Equivalente a SKH51 (M2)1310 ~ 13---20 ~ 120

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago Recto Jector Ninguno
Tratamiento de superficies Recubrimiento de DLC (XCD) Forma de vástago (parte de montaje) Estándar T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5