(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Punzones de hombro corto - Recubrimiento DLC

Punzones de hombro corto - Recubrimiento DLC

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Producto Nuevo

· Tipo de vástago: de un solo paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar
· Dimensión T (grosor de la cabeza/grosor de la placa) (mm): 5

  • FLANGE
  • SKH51
  • POWDER HSS
  • DLC

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AN-SSHAL3-[30-40/5]-P[1-2.99/0.01]
AN-SSHAL3-LC[17-39.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
AN-SSHAL3-LCT[17-39.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
AN-SSHAL3-LMT[17-39.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
AN-SSHAL4-[30-40/5]-P[2-3.99/0.01]
AN-SSHAL4-[30-40/5]-PC[1-1.99/0.01]
AN-SSHAL4-LC[17-39.9/0.1]-P[2-3.99/0.01]
AN-SSHAL4-LC[17-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AN-SSHAL4-LCT[17-39.9/0.1]-P[2-3.99/0.01]
AN-SSHAL4-LCT[17-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AN-SSHAL4-LMT[17-39.9/0.1]-P[2-3.99/0.01]
AN-SSHAL4-LMT[17-39.9/0.1]-PC[1-1.99/0.01]
AN-SSHAL5-[30-40/5]-P[2-4.99/0.01]
AN-SSHAL5-[30-40/5]-PC[0.3-1/0.1]
AN-SSHAL5-LC[17-39.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AN-SSHAL5-LC[17-39.9/0.1]-PC[0.3-1/0.1]
AN-SSHAL5-LCT[17-39.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AN-SSHAL5-LCT[17-39.9/0.1]-PC[0.3-1/0.1]
AN-SSHAL5-LMT[17-39.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AN-SSHAL5-LMT[17-39.9/0.1]-PC[0.3-1/0.1]
AN-SSHAL6-[30-40/5]-P[2.5-5.99/0.01]
AN-SSHAL6-[30-40/5]-PC[0.3-1/0.1]
AN-SSHAL6-LC[17-39.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]
AN-SSHAL6-LC[17-39.9/0.1]-PC[0.3-1/0.1]
AN-SSHAL6-LCT[17-39.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]
AN-SSHAL6-LCT[17-39.9/0.1]-PC[0.3-1/0.1]
AN-SSHAL6-LMT[17-39.9/0.1]-P[2.5-5.99/0.01]
AN-SSHAL6-LMT[17-39.9/0.1]-PC[0.3-1/0.1]
AN-SSHAL8-[30-40/5]-P[5-7.99/0.01]
AN-SSHAL8-[30-40/5]-PC[0.3-1/0.1]
AN-SSHAL8-LC[17-39.9/0.1]-P[5-7.99/0.01]
AN-SSHAL8-LC[17-39.9/0.1]-PC[0.3-1/0.1]
AN-SSHAL8-LCT[17-39.9/0.1]-P[5-7.99/0.01]
AN-SSHAL8-LCT[17-39.9/0.1]-PC[0.3-1/0.1]
AN-SSHAL8-LMT[17-39.9/0.1]-P[5-7.99/0.01]
AN-SSHAL8-LMT[17-39.9/0.1]-PC[0.3-1/0.1]
AN-SSHAL10-[30-40/5]-P[7-9.99/0.01]
AN-SSHAL10-[30-40/5]-PC[0.3-1/0.1]
AN-SSHAL10-LC[17-39.9/0.1]-P[7-9.99/0.01]
AN-SSHAL10-LC[17-39.9/0.1]-PC[0.3-1/0.1]
AN-SSHAL10-LCT[17-39.9/0.1]-P[7-9.99/0.01]
AN-SSHAL10-LCT[17-39.9/0.1]-PC[0.3-1/0.1]
AN-SSHAL10-LMT[17-39.9/0.1]-P[7-9.99/0.01]
AN-SSHAL10-LMT[17-39.9/0.1]-PC[0.3-1/0.1]
AN-SSHAS3-[25-40/5]-P[1-2.99/0.01]
AN-SSHAS3-LC[17-39.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
AN-SSHAS3-LCT[17-39.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
AN-SSHAS3-LMT[17-39.9/0.1]-P[1-2.99/0.01]
AN-SSHAS4-[25-40/5]-P[2-3.99/0.01]
AN-SSHAS4-[25-40/5]-PC[0.3-1.99/0.01]
AN-SSHAS4-LC[17-39.9/0.1]-P[2-3.99/0.01]
AN-SSHAS4-LC[17-39.9/0.1]-PC[0.3-1.99/0.01]
AN-SSHAS4-LCT[17-39.9/0.1]-P[2-3.99/0.01]
AN-SSHAS4-LCT[17-39.9/0.1]-PC[0.3-1.99/0.01]
AN-SSHAS4-LMT[17-39.9/0.1]-P[2-3.99/0.01]
AN-SSHAS4-LMT[17-39.9/0.1]-PC[0.3-1.99/0.01]
AN-SSHAS5-[25-40/5]-P[2-4.99/0.01]
AN-SSHAS5-[25-40/5]-PC[0.3-1.99/0.01]
AN-SSHAS5-LC[17-39.9/0.1]-P[2-4.99/0.01]
AN-SSHAS5-LC[17-39.9/0.1]-PC[0.3-1.99/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Tratamiento de superficies Diámetro del vástago tolerancia D B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
LMT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
PC (alteración de la dimensión de la punta)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L31 ~ 2.9930 ~ 40------
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L31 ~ 2.99-17 ~ 39.9-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L31 ~ 2.99--17 ~ 39.9----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L31 ~ 2.99---17 ~ 39.9---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L42 ~ 3.9930 ~ 40------
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L4-30 ~ 40---1 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L42 ~ 3.99-17 ~ 39.9-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L4--17 ~ 39.9--1 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L42 ~ 3.99--17 ~ 39.9----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L4---17 ~ 39.9-1 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L42 ~ 3.99---17 ~ 39.9---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L4----17 ~ 39.91 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L52 ~ 4.9930 ~ 40------
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L5-30 ~ 40---0.3 ~ 1--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L52 ~ 4.99-17 ~ 39.9-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L5--17 ~ 39.9--0.3 ~ 1--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L52 ~ 4.99--17 ~ 39.9----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L5---17 ~ 39.9-0.3 ~ 1--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L52 ~ 4.99---17 ~ 39.9---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L5----17 ~ 39.90.3 ~ 1--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L62.5 ~ 5.9930 ~ 40------
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L6-30 ~ 40---0.3 ~ 1--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L62.5 ~ 5.99-17 ~ 39.9-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L6--17 ~ 39.9--0.3 ~ 1--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L62.5 ~ 5.99--17 ~ 39.9----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L6---17 ~ 39.9-0.3 ~ 1--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L62.5 ~ 5.99---17 ~ 39.9---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L6----17 ~ 39.90.3 ~ 1--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L85 ~ 7.9930 ~ 40------
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L8-30 ~ 40---0.3 ~ 1--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L85 ~ 7.99-17 ~ 39.9-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L8--17 ~ 39.9--0.3 ~ 1--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L85 ~ 7.99--17 ~ 39.9----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L8---17 ~ 39.9-0.3 ~ 1--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L85 ~ 7.99---17 ~ 39.9---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L8----17 ~ 39.90.3 ~ 1--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L107 ~ 9.9930 ~ 40------
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L10-30 ~ 40---0.3 ~ 1--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L107 ~ 9.99-17 ~ 39.9-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L10--17 ~ 39.9--0.3 ~ 1--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L107 ~ 9.99--17 ~ 39.9----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L10---17 ~ 39.9-0.3 ~ 1--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L107 ~ 9.99---17 ~ 39.9---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L10----17 ~ 39.90.3 ~ 1--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S31 ~ 2.9925 ~ 40------
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S31 ~ 2.99-17 ~ 39.9-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S31 ~ 2.99--17 ~ 39.9----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S31 ~ 2.99---17 ~ 39.9---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S42 ~ 3.9925 ~ 40------
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S4-25 ~ 40---0.3 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S42 ~ 3.99-17 ~ 39.9-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S4--17 ~ 39.9--0.3 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S42 ~ 3.99--17 ~ 39.9----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S4---17 ~ 39.9-0.3 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S42 ~ 3.99---17 ~ 39.9---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S4----17 ~ 39.90.3 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S52 ~ 4.9925 ~ 40------
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S5-25 ~ 40---0.3 ~ 1.99--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S52 ~ 4.99-17 ~ 39.9-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH51 (M2)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S5--17 ~ 39.9--0.3 ~ 1.99--

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Jector Ninguno
Forma de vástago (parte de montaje) Estándar T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)(mm) 5