(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Punzones Quill Shoulder - Recubrimiento DLC

Punzones Quill Shoulder - Recubrimiento DLC
  • Producto Nuevo

· Tipo de vástago: de un solo paso
· Forma de la pieza de montaje del vástago: Estándar

  • FLANGE
  • SKH51
  • POWDER HSS
  • DLC

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AN-PHAL1.6-[30,​35,​40,​50,​60]-P[0.5-1.59/0.01]
AN-PHAL1.6-LC[30-59.9/0.1]-P[0.5-1.59/0.01]
AN-PHAL1.6-LCT[30-59.9/0.1]-P[0.5-1.59/0.01]
AN-PHAL1.6-LMT[30-59.9/0.1]-P[0.5-1.59/0.01]
AN-PHAL2.0-[30,​35,​40,​50,​60]-P[0.5-1.99/0.01]
AN-PHAL2.0-LC[30-59.9/0.1]-P[0.5-1.99/0.01]
AN-PHAL2.0-LCT[30-59.9/0.1]-P[0.5-1.99/0.01]
AN-PHAL2.0-LMT[30-59.9/0.1]-P[0.5-1.99/0.01]
AN-PHAL2.5-[30,​35,​40,​50,​60]-P[0.8-2.49/0.01]
AN-PHAL2.5-LC[30-59.9/0.1]-P[0.8-2.49/0.01]
AN-PHAL2.5-LCT[30-59.9/0.1]-P[0.8-2.49/0.01]
AN-PHAL2.5-LMT[30-59.9/0.1]-P[0.8-2.49/0.01]
AN-PHAS1.6-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.5-1.59/0.01]
AN-PHAS1.6-LC[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.59/0.01]
AN-PHAS1.6-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.59/0.01]
AN-PHAS1.6-LMT[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.59/0.01]
AN-PHAS2.0-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.5-1.99/0.01]
AN-PHAS2.0-LC[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.99/0.01]
AN-PHAS2.0-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.99/0.01]
AN-PHAS2.0-LMT[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.99/0.01]
AN-PHAS2.5-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.8-2.49/0.01]
AN-PHAS2.5-LC[20-59.9/0.1]-P[0.8-2.49/0.01]
AN-PHAS2.5-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.8-2.49/0.01]
AN-PHAS2.5-LMT[20-59.9/0.1]-P[0.8-2.49/0.01]
AN-PHDL2.0-[30,​35,​40,​50,​60]-P[0.5-1.97/0.01]-W[0.5-1.97/0.01]
AN-PHDL2.0-LC[30-59.9/0.1]-P[0.5-1.97/0.01]-W[0.5-1.97/0.01]
AN-PHDL2.0-LCT[30-59.9/0.1]-P[0.5-1.97/0.01]-W[0.5-1.97/0.01]
AN-PHDL2.0-LMT[30-59.9/0.1]-P[0.5-1.97/0.01]-W[0.5-1.97/0.01]
AN-PHDL2.5-[30,​35,​40,​50,​60]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
AN-PHDL2.5-LC[30-59.9/0.1]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
AN-PHDL2.5-LCT[30-59.9/0.1]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
AN-PHDL2.5-LMT[30-59.9/0.1]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
AN-PHDL3-[50-80/10]-P[1-2.97/0.01]-W[1-2.97/0.01]
AN-PHDL3-LC[50-79.9/0.1]-P[1-2.97/0.01]-W[1-2.97/0.01]
AN-PHDL3-LCT[50-79.9/0.1]-P[1-2.97/0.01]-W[1-2.97/0.01]
AN-PHDL3-LMT[50-79.9/0.1]-P[1-2.97/0.01]-W[1-2.97/0.01]
AN-PHDS2.0-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[0.5-1.97/0.01]-W[0.5-1.97/0.01]
AN-PHDS2.0-LC[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.97/0.01]-W[0.5-1.97/0.01]
AN-PHDS2.0-LCT[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.97/0.01]-W[0.5-1.97/0.01]
AN-PHDS2.0-LMT[20-59.9/0.1]-P[0.5-1.97/0.01]-W[0.5-1.97/0.01]
AN-PHDS2.5-[20,​25,​30,​35,​40,​50,​60]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
AN-PHDS2.5-LC[20-59.9/0.1]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
AN-PHDS2.5-LCT[20-59.9/0.1]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
AN-PHDS2.5-LMT[20-59.9/0.1]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
AN-PHDS3-[40-80/10]-P[1-2.97/0.01]-W[1-2.97/0.01]
AN-PHDS3-LC[36-79.9/0.1]-P[1-2.97/0.01]-W[1-2.97/0.01]
AN-PHDS3-LCT[36-79.9/0.1]-P[1-2.97/0.01]-W[1-2.97/0.01]
AN-PHDS3-LMT[36-79.9/0.1]-P[1-2.97/0.01]-W[1-2.97/0.01]
AN-PHEL2.0-[30,​35,​40,​50,​60]-P[0.5-1.97/0.01]-W[0.5-1.97/0.01]
AN-PHEL2.0-LC[30-59.9/0.1]-P[0.5-1.97/0.01]-W[0.5-1.97/0.01]
AN-PHEL2.0-LCT[30-59.9/0.1]-P[0.5-1.97/0.01]-W[0.5-1.97/0.01]
AN-PHEL2.0-LMT[30-59.9/0.1]-P[0.5-1.97/0.01]-W[0.5-1.97/0.01]
AN-PHEL2.5-[30,​35,​40,​50,​60]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
AN-PHEL2.5-LC[30-59.9/0.1]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
AN-PHEL2.5-LCT[30-59.9/0.1]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
AN-PHEL2.5-LMT[30-59.9/0.1]-P[1-2.47/0.01]-W[1-2.47/0.01]
AN-PHEL3-[50-80/10]-P[1-2.97/0.01]-W[1-2.97/0.01]
AN-PHEL3-LC[50-79.9/0.1]-P[1-2.97/0.01]-W[1-2.97/0.01]
AN-PHEL3-LCT[50-79.9/0.1]-P[1-2.97/0.01]-W[1-2.97/0.01]
AN-PHEL3-LMT[50-79.9/0.1]-P[1-2.97/0.01]-W[1-2.97/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma de la punta Material Tratamiento de superficies Diámetro del vástago tolerancia D B (longitud de la punta) D (diámetro del vástago)
(mm)
P (dimensión de la punta)
(mm)
L (dimensión L)
(mm)
T (espesor de la cabeza / espesor de la placa)
(mm)
LC (alteración de longitud completa)
(mm)
LCT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
LMT (cambio de tolerancia del grosor del cabezal + alteración de la longitud total)
(mm)
R (esquina de la punta R)
(mm)
W (dimensión de la punta)
(mm)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L1.60.5 ~ 1.5930 ~ 603-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L1.60.5 ~ 1.59-330 ~ 59.9----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L1.60.5 ~ 1.59-3-30 ~ 59.9---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L1.60.5 ~ 1.59-3--30 ~ 59.9--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.00.5 ~ 1.9930 ~ 603-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.00.5 ~ 1.99-330 ~ 59.9----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.00.5 ~ 1.99-3-30 ~ 59.9---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.00.5 ~ 1.99-3--30 ~ 59.9--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.50.8 ~ 2.4930 ~ 603-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.50.8 ~ 2.49-330 ~ 59.9----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.50.8 ~ 2.49-3-30 ~ 59.9---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.50.8 ~ 2.49-3--30 ~ 59.9--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S1.60.5 ~ 1.5920 ~ 603-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S1.60.5 ~ 1.59-320 ~ 59.9----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S1.60.5 ~ 1.59-3-20 ~ 59.9---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S1.60.5 ~ 1.59-3--20 ~ 59.9--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S2.00.5 ~ 1.9920 ~ 603-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S2.00.5 ~ 1.99-320 ~ 59.9----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S2.00.5 ~ 1.99-3-20 ~ 59.9---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S2.00.5 ~ 1.99-3--20 ~ 59.9--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S2.50.8 ~ 2.4920 ~ 603-----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S2.50.8 ~ 2.49-320 ~ 59.9----
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S2.50.8 ~ 2.49-3-20 ~ 59.9---
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RedondoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S2.50.8 ~ 2.49-3--20 ~ 59.9--
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.00.5 ~ 1.9730 ~ 603----0.5 ~ 1.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.00.5 ~ 1.97-330 ~ 59.9---0.5 ~ 1.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.00.5 ~ 1.97-3-30 ~ 59.9--0.5 ~ 1.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.00.5 ~ 1.97-3--30 ~ 59.9-0.5 ~ 1.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.51 ~ 2.4730 ~ 603----1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.51 ~ 2.47-330 ~ 59.9---1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.51 ~ 2.47-3-30 ~ 59.9--1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.51 ~ 2.47-3--30 ~ 59.9-1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L31 ~ 2.9750 ~ 805----1 ~ 2.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L31 ~ 2.97-550 ~ 79.9---1 ~ 2.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L31 ~ 2.97-5-50 ~ 79.9--1 ~ 2.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L31 ~ 2.97-5--50 ~ 79.9-1 ~ 2.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S2.00.5 ~ 1.9720 ~ 603----0.5 ~ 1.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S2.00.5 ~ 1.97-320 ~ 59.9---0.5 ~ 1.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S2.00.5 ~ 1.97-3-20 ~ 59.9--0.5 ~ 1.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S2.00.5 ~ 1.97-3--20 ~ 59.9-0.5 ~ 1.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S2.51 ~ 2.4720 ~ 603----1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S2.51 ~ 2.47-320 ~ 59.9---1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S2.51 ~ 2.47-3-20 ~ 59.9--1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S2.51 ~ 2.47-3--20 ~ 59.9-1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S31 ~ 2.9740 ~ 805----1 ~ 2.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S31 ~ 2.97-536 ~ 79.9---1 ~ 2.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S31 ~ 2.97-5-36 ~ 79.9--1 ~ 2.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10RectangularEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0S31 ~ 2.97-5--36 ~ 79.9-1 ~ 2.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.00.5 ~ 1.9730 ~ 603----0.5 ~ 1.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.00.5 ~ 1.97-330 ~ 59.9---0.5 ~ 1.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.00.5 ~ 1.97-3-30 ~ 59.9--0.5 ~ 1.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.00.5 ~ 1.97-3--30 ~ 59.9-0.5 ~ 1.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.51 ~ 2.4730 ~ 603----1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

15 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.51 ~ 2.47-330 ~ 59.9---1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

15 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.51 ~ 2.47-3-30 ~ 59.9--1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

15 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L2.51 ~ 2.47-3--30 ~ 59.9-1 ~ 2.47
1 Pieza(s)

15 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L31 ~ 2.9750 ~ 805----1 ~ 2.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L31 ~ 2.97-550 ~ 79.9---1 ~ 2.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L31 ~ 2.97-5-50 ~ 79.9--1 ~ 2.97
1 Pieza(s)

15 Días o más

10OblongoEquivalente a SKH40 (acero rápido pulvimetalúrgico)Recubrimiento de DLC (XCD)+0.005/0L31 ~ 2.97-5--50 ~ 79.9-1 ~ 2.97

Cargando…

 

Información básica

Golpes de carga pesada Ninguno Tipo de vástago De un solo paso Jector Ninguno
Forma de vástago (parte de montaje) Estándar