(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Barras de ubicación para posicionamiento

Barras de ubicación para posicionamiento

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Barras de ubicación para posicionamiento
  • Barras de ubicación para posicionamiento

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la ubicación de barras para posiciones de roscado, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGM3-L[10,​20,​30]
BGM4-L[10,​20,​30]
BGM5-L[10,​20,​30]
BGM6-L[10,​20,​30]
BGM8-L[10,​20,​30]
BGM10-L[10,​20,​30]
BGM12-L[10,​20,​30]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSM (diámetro del tornillo)
(mm)
L (longitud del mango)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10310 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10410 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10510 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10610 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

10810 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

101010 ~ 30
1 Pieza(s)

10 Días o más

101210 ~ 30