(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pasadores de referencia cónicos para comprobar accesorios Tipo roscado, Diamante, tipo endurecido

Pasadores de referencia cónicos para comprobar accesorios Tipo roscado, Diamante, tipo endurecido

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Apagar: Con
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de referencia cónicos para dispositivos de control (roscados, diamantados y endurecidos), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGMD13-P[7.2-9/0.01]
BGMD16-P[9.01-12/0.01]
BGMD21-P[12.01-16/0.01]
BGMD26-P[16.01-20/0.01]
BGMD32-P[20.01-27/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH (ancho a través de pisos)
(mm)
P (diámetro de la parte cónica)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10137.2 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10169.01 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

102112.01 ~ 16
1 Pieza(s)

10 Días o más

102616.01 ~ 20
1 Pieza(s)

10 Días o más

103220.01 ~ 27

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Sofocar Con