(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Clavijas de referencia para verificar el tipo de accesorios endurecidos

Clavijas de referencia para verificar el tipo de accesorios endurecidos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Apagar: Con
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los pasadores de referencia para comprobar los accesorios - endurecidos, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGTDSH13-P[6-9/0.01]-S[3-6/0.1]
BGTDSH16-P[9.01-12/0.01]-S[5-8/0.1]
BGTDSH21-P[12.01-16/0.01]-S[9-12/0.1]
BGTDSH26-P[16.01-20/0.01]-S[9-15/0.1]
BGTDSH32-P[20.01-27/0.01]-S[9-20/0.1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH (ancho a través de pisos)
(mm)
P (dimensión del medidor)
(mm)
S (dimensión del medidor)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10136 ~ 93 ~ 6
1 Pieza(s)

10 Días o más

10169.01 ~ 125 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

102112.01 ~ 169 ~ 12
1 Pieza(s)

10 Días o más

102616.01 ~ 209 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

103220.01 ~ 279 ~ 20

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Sofocar Con