(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Calibradores de enchufe para comprobar accesorios: doble paso, longitud de calibre configurable, segundo paso Tolerancia de dimensión S=h7

Calibradores de enchufe para comprobar accesorios: doble paso, longitud de calibre configurable, segundo paso Tolerancia de dimensión S=h7

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Calibradores de enchufe para comprobar accesorios: doble paso, longitud de calibre configurable, segundo paso Tolerancia de dimensión S=h7
  • Calibradores de enchufe para comprobar accesorios: doble paso, longitud de calibre configurable, segundo paso Tolerancia de dimensión S=h7

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los calibres de tapón para accesorios de verificación: doble paso, longitud de calibre configurable, tolerancia de dimensión S del segundo paso = h7, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGUPH10-P[4-7/0.01]-A[5-15/1]-B[5-15/1]
BGUPH13-P[7.01-9/0.01]-A[8-20/1]-B[8-20/1]
BGUPH16-P[9.01-12/0.01]-A[8-20/1]-B[8-20/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH (ancho a través de pisos)
(mm)
A (dimensión del medidor)
(mm)
B (dimensión del medidor)
(mm)
P (dimensión del medidor)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10105 ~ 155 ~ 154 ~ 7
1 Pieza(s)

10 Días o más

10138 ~ 208 ~ 207.01 ~ 9
1 Pieza(s)

10 Días o más

10168 ~ 208 ~ 209.01 ~ 12