(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Calibradores de enchufe para comprobar accesorios: doble paso, longitud de calibre fija, 2.° paso Tolerancia de dimensión S=h7

Calibradores de enchufe para comprobar accesorios: doble paso, longitud de calibre fija, 2.° paso Tolerancia de dimensión S=h7

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Calibradores de enchufe para comprobar accesorios: doble paso, longitud de calibre fija, 2.° paso Tolerancia de dimensión S=h7
  • Calibradores de enchufe para comprobar accesorios: doble paso, longitud de calibre fija, 2.° paso Tolerancia de dimensión S=h7

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los calibres de tapón para accesorios de verificación: doble paso, longitud de calibre fija, segundo paso, tolerancia de dimensión S = h7, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGU10-P[4-7/0.01]-S[5-8/1]
BGU13-P[7.01-9/0.01]-S[8-10/1]
BGU16-P[9.01-12/0.01]-S[10-13/1]
BGU21-P[12.01-15/0.01]-S[14-17/1]
BGU26-P[15.01-17/0.01]-S[18-21/1]
BGU32-P[17.01-24/0.01]-S[21-28/1]
BGUH10-P[4-7/0.01]-S[5-8/1]
BGUH13-P[7.01-9/0.01]-S[8-10/1]
BGUH16-P[9.01-12/0.01]-S[10-13/1]
BGUH21-P[12.01-15/0.01]-S[14-17/1]
BGUH26-P[15.01-17/0.01]-S[18-21/1]
BGUH32-P[17.01-24/0.01]-S[21-28/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSofocar H (ancho a través de pisos)
(mm)
P (dimensión del medidor)
(mm)
S (dimensión del medidor)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O104 ~ 75 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O137.01 ~ 98 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O169.01 ~ 1210 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O2112.01 ~ 1514 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O2615.01 ~ 1718 ~ 21
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O3217.01 ~ 2421 ~ 28
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con104 ~ 75 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con137.01 ~ 98 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con169.01 ~ 1210 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con2112.01 ~ 1514 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con2615.01 ~ 1718 ~ 21
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con3217.01 ~ 2421 ~ 28