(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Calibradores de enchufe para comprobar accesorios: doble paso, longitud de calibre fija, 1er paso Tolerancia de dimensión S=h7

Calibradores de enchufe para comprobar accesorios: doble paso, longitud de calibre fija, 1er paso Tolerancia de dimensión S=h7

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Calibradores de enchufe para comprobar accesorios: doble paso, longitud de calibre fija, 1er paso Tolerancia de dimensión S=h7
  • Calibradores de enchufe para comprobar accesorios: doble paso, longitud de calibre fija, 1er paso Tolerancia de dimensión S=h7

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los calibres de tapón para accesorios de verificación: doble paso, longitud de calibre fija, tolerancia de dimensión S del primer paso = h7, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGO10-P[4-8/0.01]-S[3-7/1]
BGO13-P[8.01-10/0.01]-S[6-9/1]
BGO16-P[10.01-13/0.01]-S[8-12/1]
BGO21-P[13.01-17/0.01]-S[10-15/1]
BGO26-P[17.01-21/0.01]-S[10-17/1]
BGO32-P[21.01-28/0.01]-S[10-24/1]
BGOH10-P[4-8/0.01]-S[3-7/1]
BGOH13-P[8.01-10/0.01]-S[6-9/1]
BGOH16-P[10.01-13/0.01]-S[8-12/1]
BGOH21-P[13.01-17/0.01]-S[10-15/1]
BGOH21-P[13.01-17/0.01]-SCH[10-15/0.1]
BGOH26-P[17.01-21/0.01]-S[10-17/1]
BGOH32-P[21.01-28/0.01]-S[10-24/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSofocar H (ancho a través de pisos)
(mm)
P (dimensión del medidor)
(mm)
S (dimensión del medidor)
(mm)
SCH (designación de dimensión S en incrementos de 0.01 mm)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O104 ~ 83 ~ 7-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O138.01 ~ 106 ~ 9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O1610.01 ~ 138 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O2113.01 ~ 1710 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O2617.01 ~ 2110 ~ 17-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O3221.01 ~ 2810 ~ 24-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con104 ~ 83 ~ 7-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con138.01 ~ 106 ~ 9-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con1610.01 ~ 138 ~ 12-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con2113.01 ~ 1710 ~ 15-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con2113.01 ~ 17-10 ~ 15
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con2617.01 ~ 2110 ~ 17-
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con3221.01 ~ 2810 ~ 24-