(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidores de enchufe para comprobar útiles: oblongos, endurecidos

Medidores de enchufe para comprobar útiles: oblongos, endurecidos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Apagar: Con
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los calibres de los tapones para dispositivos de control (oblongos, endurecidos), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGQEH10-P[3-8/0.01]-W[3-8/0.01]
BGQEH13-P[6-10/0.01]-W[6-10/0.01]
BGQEH16-P[8-13/0.01]-W[8-13/0.01]
BGQEH21-P[10-17/0.01]-W[10-17/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSH (ancho a través de pisos)
(mm)
P (dimensión del medidor)
(mm)
W (dimensión del medidor)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

10103 ~ 83 ~ 8
1 Pieza(s)

12 Días o más

10136 ~ 106 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

10168 ~ 138 ~ 13
1 Pieza(s)

12 Días o más

102110 ~ 1710 ~ 17

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Sofocar Con