(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Medidores de enchufe para verificar accesorios -Tipo recto-

Medidores de enchufe para verificar accesorios -Tipo recto-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los calibres de tapón para accesorios de verificación, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
BGQ10-P[1.2-8/0.01]
BGQ13-P[8.01-10/0.01]
BGQ16-P[10.01-13/0.01]
BGQ21-P[13.01-17/0.01]
BGQH10-P[1.2-8/0.01]
BGQH13-P[8.01-10/0.01]
BGQH16-P[10.01-13/0.01]
BGQH21-P[13.01-17/0.01]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSSofocar H (ancho a través de pisos)
(mm)
P (diámetro del medidor)
(mm)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O101.2 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O138.01 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O1610.01 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10W/O2113.01 ~ 17
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con101.2 ~ 8
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con138.01 ~ 10
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con1610.01 ~ 13
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Con2113.01 ~ 17