(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidores de límite grado estándar, tipo ambos extremos

Medidores de límite grado estándar, tipo ambos extremos

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Medidores de límite grado estándar, tipo ambos extremos
  • Medidores de límite grado estándar, tipo ambos extremos

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los medidores de límite (grado estándar, ambos extremos), consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SGWA3-S[1-3/0.001]-T[1-3/0.001]
SGWA4-S[2.5-4/0.001]-T[2.5-4/0.001]
SGWA5-S[3.5-5/0.001]-T[3.5-5/0.001]
SGWA6-S[4.5-6/0.001]-T[4.5-6/0.001]
SGWA8-S[5.5-8/0.001]-T[5.5-8/0.001]
SGWA10-S[7.5-10/0.001]-T[7.5-10/0.001]
SGWA13-S[9.5-13/0.001]-T[9.5-13/0.001]
SGWA16-S[12.5-16/0.001]-T[12.5-16/0.001]
SGWA20-S[15.5-20/0.001]-T[15.5-20/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (diámetro nominal)
(mm)
S (diámetro del medidor)
(mm)
T (diámetro del medidor)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

1031 ~ 31 ~ 3
1 Pieza(s)

8 Días o más

1042.5 ~ 42.5 ~ 4
1 Pieza(s)

8 Días o más

1053.5 ~ 53.5 ~ 5
1 Pieza(s)

8 Días o más

1064.5 ~ 64.5 ~ 6
1 Pieza(s)

8 Días o más

1085.5 ~ 85.5 ~ 8
1 Pieza(s)

8 Días o más

10107.5 ~ 107.5 ~ 10
1 Pieza(s)

8 Días o más

10139.5 ~ 139.5 ~ 13
1 Pieza(s)

8 Días o más

101612.5 ~ 1612.5 ~ 16
1 Pieza(s)

8 Días o más

102015.5 ~ 2015.5 ~ 20