(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Medidores de límite de carburo PRECISION tipo extremo escalonado (Números de pieza)

Medidores de límite de carburo PRECISION tipo extremo escalonado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Medidores de límite de carburo PRECISION tipo extremo escalonado
  • Medidores de límite de carburo PRECISION tipo extremo escalonado

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los medidores de límite de carburo de precisión: escalonados en un extremo, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
VGSA1.6-P[0.3-1.6/0.001]-S[0.3-1.7/0.001]-T[0.3-1.7/0.001]
VGSA2.0-P[1.601-2/0.001]-S[1.501-2.1/0.001]-T[1.501-2.1/0.001]
VGSA2.5-P[2.001-2.5/0.001]-S[1.901-2.6/0.001]-T[1.901-2.6/0.001]
VGSA3-P[2.501-3/0.001]-S[2.401-3.1/0.001]-T[2.401-3.1/0.001]
VGSA4-P[3.001-4/0.001]-S[2.901-4.1/0.001]-T[2.901-4.1/0.001]
VGSA5-P[4.001-5/0.001]-S[3.901-5.1/0.001]-T[3.901-5.1/0.001]
VGSA6-P[5.001-6/0.001]-S[4.901-6.1/0.001]-T[4.901-6.1/0.001]
VGSA8-P[6-8/0.001]-S[5.9-8.1/0.001]-T[5.9-8.1/0.001]
VGSA10-P[8.001-10/0.001]-S[7.901-10.1/0.001]-T[7.901-10.1/0.001]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSNo. (diámetro nominal)
(mm)
P (valor nominal aplicable)
(mm)
S (diámetro del medidor)
(mm)
T (diámetro del medidor)
(mm)
1 Pieza(s)

12 Días o más

101.60.3 ~ 1.60.3 ~ 1.70.3 ~ 1.7
1 Pieza(s)

12 Días o más

102.01.601 ~ 21.501 ~ 2.11.501 ~ 2.1
1 Pieza(s)

12 Días o más

102.52.001 ~ 2.51.901 ~ 2.61.901 ~ 2.6
1 Pieza(s)

12 Días o más

1032.501 ~ 32.401 ~ 3.12.401 ~ 3.1
1 Pieza(s)

12 Días o más

1043.001 ~ 42.901 ~ 4.12.901 ~ 4.1
1 Pieza(s)

12 Días o más

1054.001 ~ 53.901 ~ 5.13.901 ~ 5.1
1 Pieza(s)

12 Días o más

1065.001 ~ 64.901 ~ 6.14.901 ~ 6.1
1 Pieza(s)

12 Días o más

1086 ~ 85.9 ~ 8.15.9 ~ 8.1
1 Pieza(s)

12 Días o más

10108.001 ~ 107.901 ~ 10.17.901 ~ 10.1