(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tubos finales de trazo -con fondo-

Tubos finales de trazo -con fondo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Establecer contenido: Solo tubo de final de carrera
· Especificación del tubo de final de carrera: Con fondo

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PHN40-60-R
PHN40-60-Y
PHN50-85-R
PHN50-85-Y
PHN70-85-R
PHN70-85-Y
PHN70-110-R
PHN70-110-Y
PHN90-110-R
PHN90-110-Y
PHN100-110-R
PHN100-110-Y
PHN7022-110-R
PHN7022-110-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSD (diámetro exterior de uretano, diámetro exterior de uretano para tubería de extremo de carrera)
(mm)
L y L1 (tubo final de carrera de longitud completa)
(mm)
d1/d2 (diámetro del orificio de montaje inferior)
(mm)
Color: color seguro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040609R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1040609Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050859R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1050859Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10708513R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10708513Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10701109R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10701109Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109011013R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

109011013Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010011013R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010011013Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107011013R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107011013Y (amarillo)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Establecer contenidos Solo tubo de extremo de carrera Especificaciones de la tubería final de carrera Con fondo