(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Conjuntos de bloque de stock de uretano -ESBT + PHN Set-

Conjuntos de bloque de stock de uretano -ESBT + PHN Set-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Establecer contenido: Tubo final de carrera + uretano + manguito + perno
· Especificación del tubo de final de carrera: Con fondo
· Especificación de la manga: S

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PHBTN40-80-60-R
PHBTN40-80-60-Y
PHBTN50-110-85-R
PHBTN50-110-85-Y
PHBTN70-140-110-R
PHBTN70-140-110-Y
PHBTN90-140-110-R
PHBTN90-140-110-Y
PHBTN100-140-110-R
PHBTN100-140-110-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar D (diámetro exterior de uretano, diámetro exterior de uretano para tubería de extremo de carrera)
(mm)
L y L1 (tubo final de carrera de longitud completa)
(mm)
d1/d2 (diámetro del orificio de montaje inferior)
(mm)
L (uretano de cuerpo entero)
(mm)
Color: color seguro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4060980R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4060980Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50859110R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50859110Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

701109140R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

701109140Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9011013140R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9011013140Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10011013140R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10011013140Y (amarillo)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Establecer contenidos Tubo final de carrera + Uretano + Manga + Perno Especificaciones de la tubería final de carrera Con fondo Especificación de la manga S