(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Juegos de bloques de stock de uretano -ESBT + PH Set-

Juegos de bloques de stock de uretano -ESBT + PH Set-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Establecer contenido: Tubo final de carrera + uretano + manguito + perno
· Especificación del tubo de final de carrera: Sin fondo
· Especificación de la manga: S

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PHBT40-80-60-R
PHBT40-80-60-Y
PHBT50-110-85-R
PHBT50-110-85-Y
PHBT70-140-90-R
PHBT70-140-90-Y
PHBT70-140-100-R
PHBT70-140-100-Y
PHBT70-140-110-R
PHBT70-140-110-Y
PHBT90-140-90-R
PHBT90-140-90-Y
PHBT90-140-100-R
PHBT90-140-100-Y
PHBT90-140-110-R
PHBT90-140-110-Y
PHBT100-140-90-R
PHBT100-140-90-Y
PHBT100-140-100-R
PHBT100-140-100-Y
PHBT100-140-110-R
PHBT100-140-110-Y
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar D (diámetro exterior de uretano, diámetro exterior de uretano para tubería de extremo de carrera)
(mm)
L y L1 (tubo final de carrera de longitud completa)
(mm)
L (uretano de cuerpo entero)
(mm)
Color: color seguro
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

406080R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

406080Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5085110R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5085110Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7090140R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

7090140Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70100140R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70100140Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70110140R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

70110140Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9090140R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9090140Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90100140R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90100140Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90110140R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

90110140Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10090140R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10090140Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100100140R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100100140Y (amarillo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100110140R (rojo)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

100110140Y (amarillo)

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Establecer contenidos Tubo final de carrera + Uretano + Manga + Perno Especificaciones de la tubería final de carrera Sin fondo Especificación de la manga S