(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Ganchos - tipo tornillo -

Ganchos - tipo tornillo -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Forma: Ganchos
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre los ganchos, tipo perno, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CHN10
CHN12
CHN16
CHN20
CHN24
CHN30
CHN36
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSM (diámetro del tornillo)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1010
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1012
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1016
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1020
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1024
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1036

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Forma Ganchos