(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Hojas de uretano de baja repulsión

Hojas de uretano de baja repulsión

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo uretano: Uretanos de baja repulsión, Shore A70
· Forma: Hoja
· A (ancho) (mm): 250

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UTN5-250
UTN10-250
UTN15-250
UTN20-250
UTN25-250
UTN30-250
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar T (altura)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de uretano Uretanos de baja repulsión, orilla A70 Forma Hoja, lámina A (ancho)(mm) 250