(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Uretanos de baja repulsión con avellanado

Uretanos de baja repulsión con avellanado

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo uretano: Uretanos de baja repulsión, Shore A70
· Forma: forma de pilar
· Agujero/avellanado: Refrentado
· Máxima elongación (%): 20

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AZN25-25
AZN25-30
AZN25-35
AZN25-40
AZN30-30
AZN30-35
AZN30-40
AZN40-30
AZN40-35
AZN40-40
AZN50-30
AZN50-35
AZN50-40
AZN50-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga máxima
(N)
Dimensión L (L)
(mm)
D (diámetro exterior)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6472525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6473025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6473525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6474025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8923030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8923530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8924030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18143040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18143540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

18144040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28243050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28243550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28244050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

28245050

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de uretano Uretanos de baja repulsión, orilla A70 Forma Forma de pilar Agujero / avellanado Avellanado
Max. Alargamiento(%) 20