(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Uretanos de baja repulsión -Tipo estándar / Tipo de longitud completa configurable -

Uretanos de baja repulsión -Tipo estándar / Tipo de longitud completa configurable -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Uretanos de baja repulsión -Tipo estándar / Tipo de longitud completa configurable -
  • Uretanos de baja repulsión -Tipo estándar / Tipo de longitud completa configurable -
  • Uretanos de baja repulsión -Tipo estándar / Tipo de longitud completa configurable -
  • Descuento por volumen

· Tipo uretano: Uretanos de baja repulsión, Shore A70
· Forma: forma de pilar

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
ANX20-[10-200/1]
ANX25-[10-200/1]
ANX30-[10-200/1]
ANX40-[10-200/1]
ANX50-[10-200/1]
ANX60-[10-200/1]
CNN20-200
CNN25-200
CNN30-200
CNN40-300
CNN50-300
CNN60-300
CNX20-[10-200/1]
CNX25-[10-200/1]
CNX30-[10-200/1]
CNX40-[10-200/1]
CNX50-[10-200/1]
CNX60-[10-200/1]
LAN20-200
LAN25-200
LAN30-200
LAN40-300
LAN50-300
LAN60-300
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Agujero / avellanado Dimensión L (L)
(mm)
D (diámetro exterior)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

Orificio10 ~ 20020
1 Pieza(s)

8 Días o más

Orificio10 ~ 20025
1 Pieza(s)

8 Días o más

Orificio10 ~ 20030
1 Pieza(s)

8 Días o más

Orificio10 ~ 20040
1 Pieza(s)

8 Días o más

Orificio10 ~ 20050
1 Pieza(s)

8 Días o más

Orificio10 ~ 20060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno20020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno20025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno20030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno30040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno30050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Ninguno30060
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ninguno10 ~ 20020
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ninguno10 ~ 20025
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ninguno10 ~ 20030
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ninguno10 ~ 20040
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ninguno10 ~ 20050
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ninguno10 ~ 20060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Orificio20020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Orificio20025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Orificio20030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Orificio30040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Orificio30050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Orificio30060

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de uretano Uretanos de baja repulsión, orilla A70 Forma Forma de pilar