(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Uretanos de baja repulsión tipo estándar

Uretanos de baja repulsión tipo estándar

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo uretano: Uretanos de baja repulsión, Shore A70
· Forma: forma de pilar
· Agujero/avellanado: Orificio
· Máxima elongación (%): 25

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AN20-25
AN20-30
AN20-35
AN20-40
AN25-25
AN25-30
AN25-35
AN25-40
AN25-45
AN25-50
AN30-30
AN30-35
AN30-40
AN30-45
AN30-50
AN30-55
AN30-60
AN40-40
AN40-50
AN40-60
AN50-50
AN50-60
AN50-80
AN60-50
AN60-60
AN60-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga máxima
(N)
Dimensión L (L)
(mm)
D (diámetro exterior)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6172520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6173020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6173520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6174020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9122525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9123025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9123525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9124025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9124525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9125025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12453030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12453530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12454030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12454530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12455030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12455530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12456030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25494040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25495040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25496040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40285050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40286050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40288050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

59625060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

59626060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

59628060

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de uretano Uretanos de baja repulsión, orilla A70 Forma Forma de pilar Agujero / avellanado Orificio
Max. Alargamiento(%) 25