(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación tipo estándar - PA -

Espuma de uretano (POROSA) para uso de alta desviación tipo estándar - PA -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo uretano: Espumas de uretano de tipo alta deflexión
· Forma: forma de pilar
· Agujero/avellanado: Orificio
· Máxima elongación (%): 40

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
PA30-30
PA30-40
PA40-40
PA40-50
PA40-60
PA50-40
PA50-50
PA50-60
PA50-80
PA60-50
PA60-60
PA60-80
PA60-100
PA80-60
PA80-80
PA80-100
PA80-130
PA100-80
PA100-100
PA100-120
PA100-160
PA120-80
PA120-100
PA120-120
PA120-160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga máxima
(N)
Dimensión L (L)
(mm)
D (diámetro exterior)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014713030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1014714030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030404040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030405040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030406040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055414050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055415050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055416050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1055418050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1072575060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1072576060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1072578060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10725710060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10137296080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10137298080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101372910080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101372913080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102177180100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021771100100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021771120100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021771160100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103079380120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030793100120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030793120120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1030793160120

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de uretano Espumas de uretano de alta deflexión Forma Forma de pilar Agujero / avellanado Orificio
Max. Alargamiento(%) 40