(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Uretanos económicos tipo de longitud completa configurable

Uretanos económicos tipo de longitud completa configurable

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Uretanos económicos tipo de longitud completa configurable
  • Uretanos económicos tipo de longitud completa configurable
  • Uretanos económicos tipo de longitud completa configurable

· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: forma de pilar

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AEX15-[10-200/1]
AEX20-[10-200/1]
AEX25-[10-200/1]
AEX30-[10-200/1]
AEX40-[10-200/1]
AEX50-[10-200/1]
AEX60-[10-200/1]
CEX8-[10-200/1]
CEX10-[10-200/1]
CEX15-[10-200/1]
CEX20-[10-200/1]
CEX25-[10-200/1]
CEX30-[10-200/1]
CEX40-[10-200/1]
CEX50-[10-200/1]
CEX60-[10-200/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Agujero / avellanado Dimensión L (L)
(mm)
D (diámetro exterior)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

Orificio10 ~ 20015
1 Pieza(s)

8 Días o más

Orificio10 ~ 20020
1 Pieza(s)

8 Días o más

Orificio10 ~ 20025
1 Pieza(s)

8 Días o más

Orificio10 ~ 20030
1 Pieza(s)

8 Días o más

Orificio10 ~ 20040
1 Pieza(s)

8 Días o más

Orificio10 ~ 20050
1 Pieza(s)

8 Días o más

Orificio10 ~ 20060
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ninguno10 ~ 2008
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ninguno10 ~ 20010
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ninguno10 ~ 20015
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ninguno10 ~ 20020
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ninguno10 ~ 20025
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ninguno10 ~ 20030
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ninguno10 ~ 20040
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ninguno10 ~ 20050
1 Pieza(s)

8 Días o más

Ninguno10 ~ 20060

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de uretano Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 Forma Forma de pilar