(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Uretanos económicos - AE -

Uretanos económicos - AE -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: forma de pilar
· Agujero/avellanado: Orificio
· Máxima elongación (%): 25

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AE15-25
AE15-30
AE15-35
AE15-40
AE20-25
AE20-30
AE20-35
AE20-40
AE25-25
AE25-30
AE25-35
AE25-40
AE25-45
AE25-50
AE30-30
AE30-35
AE30-40
AE30-45
AE30-50
AE30-55
AE30-60
AE40-40
AE40-50
AE40-60
AE50-50
AE50-60
AE50-80
AE60-50
AE60-60
AE60-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga máxima
(N)
Dimensión L (L)
(mm)
D (diámetro exterior)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9322515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9323015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9323515
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9324015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16672520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16673020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16673520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

16674020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25502525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25503025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25503525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25504025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25504525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25505025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33343030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33343530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33344030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33344530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33345030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33345530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

33346030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

59824040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

59825040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

59826040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102975050
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

102976050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102978050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

167695060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

167696060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

167698060

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de uretano Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 Forma Forma de pilar Agujero / avellanado Orificio
Max. Alargamiento(%) 25