(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Almohadillas de uretano

Almohadillas de uretano

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: Almohadilla

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UD25-50
UD25-100
UD25-1000
UD25-300
UD25-500
UD25-800
UD50-50
UD50-100
UD50-1000
UD50-300
UD50-500
UD50-800
UD75-50
UD75-100
UD75-1000
UD75-300
UD75-500
UD75-800
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Dimensión L (L)
(mm)
A (ancho)
(mm)
B (ancho)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

502525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1002525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10002525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3002525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5002525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8002525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

505050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1005050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10005050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3005050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5005050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8005050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

507550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1007550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10007550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3007550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5007550
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8007550

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de uretano Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 Forma Almohadilla