(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Tipo tamaño configurable de hojas de uretano

Tipo tamaño configurable de hojas de uretano

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: Hoja

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UTH1-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH2-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH3-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH4-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH5-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH6-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH8-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH10-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH15-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH20-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH25-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH30-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH40-[20-500/1]-[20-500/1]
UTH50-[20-500/1]-[20-500/1]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar T (altura)
(mm)
A (ancho)
(mm)
B (ancho)
(mm)
1 Pieza(s)

8 Días o más

120 ~ 50020 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

220 ~ 50020 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

320 ~ 50020 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

420 ~ 50020 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

520 ~ 50020 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

620 ~ 50020 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

820 ~ 50020 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

1020 ~ 50020 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

1520 ~ 50020 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

2020 ~ 50020 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

2520 ~ 50020 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

3020 ~ 50020 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

4020 ~ 50020 ~ 500
1 Pieza(s)

8 Días o más

5020 ~ 50020 ~ 500

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de uretano Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 Forma Hoja, lámina