(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Hojas de uretano

Hojas de uretano

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: Hoja

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
UT1-500
UT2-500
UT3-500
UT4-500
UT5-300
UT5-500
UT6-300
UT6-500
UT8-300
UT8-500
UT10-300
UT10-500
UT15-300
UT15-500
UT20-300
UT20-500
UT25-300
UT25-500
UT30-300
UT30-500
UT50-500
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar T (altura)
(mm)
A (ancho)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

3500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

15500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

20500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

25500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30300
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30500
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50500

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de uretano Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 Forma Hoja, lámina