(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Uretano con contrahueco

Uretano con contrahueco

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: forma de pilar
· Agujero/avellanado: Refrentado
· Máxima elongación (%): 20

  • FL100
  • OD50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AZ20-25
AZ20-30
AZ20-35
AZ20-40
AZ25-25
AZ25-30
AZ25-35
AZ25-40
AZ30-30
AZ30-35
AZ30-40
AZ40-30
AZ40-35
AZ40-40
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga máxima
(N)
Dimensión L (L)
(mm)
D (diámetro exterior)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12752520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12753020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12753520
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12754020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17652525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17653025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17653525
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17654025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35303030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35303530
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35304030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

58843040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

58843540
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

58844040

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de uretano Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 Forma Forma de pilar Agujero / avellanado Avellanado
Max. Alargamiento(%) 20