(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bloques de comerciales de uretano

Bloques de comerciales de uretano

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: forma de pilar
· Agujero/avellanado: Orificio
· Máxima elongación (%): 25

  • FL300
  • OD100

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
E40-80
E50-110
E70-110
E70-140
E70-170
E90-140
E90-170
E90-200
E100-140
E110-140
E110-170
E110-200
E110-250
E7022110
E7022140
E7022170
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga máxima
(N)
Dimensión L (L)
(mm)
D (diámetro exterior)
(mm)
d (diámetro interno)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6276804014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107871105014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

245171107014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

245171407014
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

245171707014
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

402071409022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

402071709022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

402072009022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4972014010022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5687814011022
1 Pieza(s)Disponible

46 Días o más

5687817011022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

5687820011022
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

5687825011022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

245171107022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

245171407022
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

245171707022

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de uretano Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 Forma Forma de pilar Agujero / avellanado Orificio
Max. Alargamiento(%) 25