(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Uretanos para cargas pesadas

Uretanos para cargas pesadas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: forma de pilar
· Agujero/avellanado: Orificio
· Máxima elongación (%): 25

  • FL100
  • OD100

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
A15-25
A15-30
A15-35
A15-40
A15-[25,​30,​35,​40]
A20-25
A20-30
A20-35
A20-40
A20-[25,​30,​35,​40]
A25-25
A25-30
A25-35
A25-40
A25-45
A25-50
A25-[25,​30,​35,​40,​45,​50]
A30-25
A30-30
A30-35
A30-40
A30-45
A30-50
A30-55
A30-60
A30-[25,​30,​35,​40,​45,​50,​55,​60]
A40-40
A40-50
A40-60
A40-[40,​50,​60]
A50-50
A50-60
A50-80
A50-[50,​60,​80]
A60-50
A60-60
A60-80
A60-[50,​60,​80]
A80-60
A80-80
A80-100
A80-[60,​80,​100]
A100-80
A100-100
A100-120
A100-[80,​100,​120]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga máxima
(N)
Dimensión L (L)
(mm)
D (diámetro exterior)
(mm)
Biselado adicional de diámetro interno C1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9812515Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9813015Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9813515Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

9814015Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

98125 ~ 4015
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17652520Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17653020Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17653520Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

17654020Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

176525 ~ 4020
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26482525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26483025Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26483525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26484025Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26484525Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

26485025Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

264825 ~ 5025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35312530Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35313030Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35313530Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35314030Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35314530Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35315030Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35315530Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

35316030Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

353125 ~ 6030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62764040Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62765040Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

62766040Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

627640 ~ 6040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107875050Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107876050Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107878050Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1078750 ~ 8050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

176525060Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

176526060Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

176528060Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

1765250 ~ 8060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

294206080Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

294208080Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

2942010080Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

2942060 ~ 10080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4972080100Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

49720100100Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

49720120100Ninguno
1 Pieza(s)

10 Días o más

4972080 ~ 120100

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de uretano Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 Forma Forma de pilar Agujero / avellanado Orificio
Max. Alargamiento(%) 25