(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Uretanos cuadrados para cargas pesadas

Uretanos cuadrados para cargas pesadas

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: Forma de reloj de arena rectangular
· Agujero/avellanado: Orificio
· Máxima elongación (%): 30

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
QX60-62
QX60-82
QX70-62
QX70-82
QX70-92
QX95-82
QX95-103
QX95-123
QX120-103
QX120-123
QX120-143
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga máxima
(N)
Dimensión L (L)
(mm)
A (ancho)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186336260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

186338260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254976270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254978270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

254979270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

490338295
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4903310395
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4903312395
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73550103120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73550123120
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

73550143120

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de uretano Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 Forma Forma de reloj de arena rectangular Agujero / avellanado Orificio
Max. Alargamiento(%) 30