(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Uretanos para cargas pesadas EX con tipo de orificio

Uretanos para cargas pesadas EX con tipo de orificio

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Tipo uretano: Uretanos para cargas pesadas, orilla A90
· Forma: Forma de reloj de arena de pilar
· Máxima elongación (%): 30

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
EX10080
EX100100
EX100120
EX5060
EX5080
EX6060
EX6080
EX80100
EX8080
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Carga máxima
(N)
Dimensión L (L)
(mm)
D (diámetro exterior)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6129282100
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

61292103100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

61292123100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

147106250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

147108250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

215756260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

215758260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

4118810380
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

411888280

Cargando…

  1. 1
 

Información básica

Tipo de uretano Uretanos para cargas pesadas, orilla A90 Forma Forma de reloj de arena de pilar Agujero / avellanado Ninguno
Max. Alargamiento(%) 30 Biselado adicional de diámetro interno C1 Ninguno