(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Amortiguador de gas - GSX -

Amortiguador de gas - GSX -

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Posición de montaje forma de brida: Sujeción de la cara inferior (Cuadrado)

  • FL100
  • OD100

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
AM-32
AM-38
GSX32-10
GSX32-15
GSX32-20
GSX32-25
GSX32-32
GSX32-38
GSX32-45
GSX32-50
GSX32-56
GSX32-63
GSX32-80
GSX38-10
GSX38-15
GSX38-20
GSX38-25
GSX38-32
GSX38-38
GSX38-45
GSX38-50
GSX38-56
GSX38-63
GSX38-80
GSX50-15
GSX50-20
GSX50-25
GSX50-32
GSX50-38
GSX50-45
GSX50-50
GSX50-56
GSX50-63
GSX50-80
GSX63-20
GSX63-25
GSX63-32
GSX63-38
GSX63-45
GSX63-50
GSX63-63
GSX63-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSConjunto / elemento individual Diámetro exterior (D)
(mm)
Golpe (S)
(mm)
Dimensión L (L)
(mm)
Carga inicial
(N)
Carga máxima
(N)
Posición de montaje (forma de brida)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo platos32----Sujeción de la cara inferior (cuadrada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo platos38----Sujeción de la cara inferior (cuadrada)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo32107547507200-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo32158547508000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo32209547508300-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo322510547508600-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo323212047508700-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo323813547508850-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo324514547509000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo325015547509250-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo325617047509300-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo326318547509300-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo328022047509350-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo381075903015000-
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10Solo cuerpo381585903017200-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo382095903017800-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo3825105903018400-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo3832120903018800-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo3838135903019100-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo3845145903019500-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo3850155903019700-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo3856170903019700-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo3863185903019800-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo3880220903019900-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo50151101900024000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo50201201900025000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo50251301900026000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo50321451900027000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo50381551900028000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo50451701900028500-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo50501801900029000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo50561951900030000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo50632051900030500-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo50802401900031500-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo63201203100042500-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo63251303100043500-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo63321453100045500-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo63381553100047000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo63451703100048000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo63501803100049000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo63632053100051000-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Solo cuerpo63802403100052500-

Cargando…

  1. 1
 

Otros productos en esta categoría

Productos complementarios

Soporte técnico