(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Resorte de matriz de servicio pesado - 13 % de deflexión, silicio cromado, JIS

Resorte de matriz de servicio pesado - 13 % de deflexión, silicio cromado, JIS

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

· Relación de deflexión permitida: 13 to 13
· Carga máxima: 515 to 16045
· Diámetro exterior (D): 10 to 50
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el resorte helicoidal de carga pesada: 13% de deflexión, serie SWZ (MISUMI), consulte las secciones siguientes:

  • FL300
  • OD50

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
SWZ10-25
SWZ10-30
SWZ10-35
SWZ10-40
SWZ10-45
SWZ10-50
SWZ10-55
SWZ10-60
SWZ12-25
SWZ12-30
SWZ12-35
SWZ12-40
SWZ12-45
SWZ12-50
SWZ12-55
SWZ12-60
SWZ14-30
SWZ14-35
SWZ14-40
SWZ14-45
SWZ14-50
SWZ14-55
SWZ14-60
SWZ16-30
SWZ16-35
SWZ16-40
SWZ16-45
SWZ16-50
SWZ16-55
SWZ16-60
SWZ18-30
SWZ18-35
SWZ18-40
SWZ18-45
SWZ18-50
SWZ18-55
SWZ18-60
SWZ20-30
SWZ20-35
SWZ20-40
SWZ20-45
SWZ20-50
SWZ20-55
SWZ20-60
SWZ20-65
SWZ20-70
SWZ20-75
SWZ20-80
SWZ20-90
SWZ20-100
SWZ22-35
SWZ22-40
SWZ22-45
SWZ22-50
SWZ22-55
SWZ22-60
SWZ22-65
SWZ22-70
SWZ22-75
SWZ22-80
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSCarga máxima
(N)
Diámetro exterior (D)
(mm)
Dimensión L (L)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105151025
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105151030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105151035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105151040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105151045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105151050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105151055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105151060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106981225
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106981230
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106981235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106981240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106981245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106981250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106981255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106981260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011911430
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011911435
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011911440
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011911445
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011911450
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1011911455
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

1011911460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017151630
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017151635
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017151640
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017151645
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

1017151650
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017151655
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017151660
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021571830
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021571835
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021571840
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021571845
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021571850
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021571855
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1021571860
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025752030
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025752035
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025752040
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025752045
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025752050
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025752055
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025752060
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025752065
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025752070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025752075
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025752080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1025752090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10257520100
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033442235
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033442240
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033442245
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033442250
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033442255
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033442260
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033442265
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033442270
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033442275
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1033442280

Cargando…

 

Información básica

Material Equivalente SWOSC-V (cable templado en aceite) Relación de deflexión permitida(%) 13