(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Placas de carrera de leva -30 grados de aleación de cobre tipo-

Placas de carrera de leva -30 grados de aleación de cobre tipo-

Haga clic en la imagen para ampliarla.

Mueva el mouse sobre la imagen para ampliarla

  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre las placas de carrera de leva - 30 grados, aleación de cobre, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte 

Los archivos CAD para descarga y la vista previa 3D no están disponibles debido a que el número de parte no ha sido confirmado.

  • *Para abrir las pantallas de archivos CAD y vista previa 3D, el número de parte debe ser confirmado.
  • Por favor confirma el número de parte configurando en la columna de la izquierda las "Especificaciones / Dimensiones" antes de poder descargar los archivos CAD o tener una vista previa 3D.
Cargando…
Número de Parte
CS30W75-130
CS30W75-150
CS30W75-170
CS30W75-200
CS30W100-130
CS30W100-150
CS30W100-170
CS30W100-200
CS30W125-130
CS30W125-150
CS30W125-170
CS30W125-200
CS30W150-130
CS30W150-150
CS30W150-170
CS30W150-200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSW (ancho)
(mm)
L (longitud)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1075200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10100200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125130
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10125200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150130
1 Pieza(s)Disponible

44 Días o más

10150150
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150170
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10150200